폭발 위험이 있는 지역에서의 안전성
폭발 위험이 있는 지역에서의 안전성

폭발 위험이 있는 지역에서의 안전성

폭발 위험 지역에서도 정확한 위치 감지를 하여 다양한 작업을 할 수 있습니다. 예를 들어 유압실린더와 공압 실린더의 모니터링, 유압 및 공압 작동 밸브 점검, 그리고 주입 레벨 감지 같은 작업을 수행합니다.

발루프 장치 카테고리/구역
EU 방폭 지침 2014/34/EU(ATEX) 에 따른 기기/존 카테고리
EU 방폭 지침 2014/34/EU(ATEX) 에 따른 기기/존 카테고리

발루프는 다양한 폭발 위험지역에 사용할 수 있는 다양한 사양의 비접촉 측정 방식의 자기 유도 위치 측정 시스템과 센서를 제공합니다. 발루프의 솔루션 포트폴리오를 확인하십시오.

발루프는 비접촉식 자기변형 선형 위치 시스템과 다양한 디자인의 센서를 제공합니다. 발루프의 솔루션 포트폴리오에 대해 알아보십시오

적용 사례

  • 안전한 포지션 피드백

    폭발 위험 지역에서 사용하는 솔루션은 안정적인 위치 피드백이 가능한 위치 측정 트랜스듀서를 필요로 합니다. 예로 정유 및 석유화학 플랜트에서 석유 및 가스 추출 등에 사용하는 제어 및 셧오프 밸브

    발루프는 Ex Zone 0과 1에 사용할 수 있는 다양한 스틱 디자인의 자기 변형 위치 측정 시스템을 판매합니다. 발루프의 압력 캡슐형 사양은 성능 프로필이 다양합니다 (예: 가스 또는 먼지로 인한 위험이 발생할 수 있는 지역). 또한 Ex Zone 2에서 발생하는 폭발 위험을 견딜 수 있는 사양도 있습니다.

    발루프 자기 변형 위치 측정 시스템의 하우징은 내구성이 뛰어나고, 압력 캡슐처리가 되어 있습니다. BTL J-DEXC 제품에서의 전자식 모듈은 빠르고 간편한 교체가 가능합니다. 따라서 모든 사양이 석유 가스 산업의 요구 조건인 높은 신뢰성과 간편한 서비스를 충족합니다.

    주요 특성

    • IECEx, ATEX, NEC 및 다양한 국제 인증 통과
    • Zone 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G)은 물론 20 (1D), 21 (2D) 및 22 (3D) 방폭 인증
    • 측정 범위 : 최대 7620mm
    • 절대 출력신호 최대 해상도: 5µm
    • 최대 600bar까지 견딜 수 있는 고내압성
    • 다수의 인터페이스 사용 가능
    • 짧은 하우징 : 공간 절약형
    • 특성 곡선 설정을 통한 신속한 커미셔닝
    위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 통한 안전한 포지션 피드백

  • 신뢰성 높은 위치 감지

    발루프는 폭발 위험 지역에서도 위치 및 물체 감지 작업을 안정적으로 수행할 수 있는 다양한 근접 센서 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 유압 실린더의 end-of-travel 모니터링 및 밸브 위치 모니터링을 위해 내고압성 센서 제품들을 폭넓게 선택할 수 있습니다. 다양한 사이즈의 하우징 및 나사산이 제공되므로 거의 대부분의 설치 조건에 적용 가능합니다.

    센서 중 일부는 폭발성 대기가 상시 존재하는 영역에 적합합니다. 이러한 경우에는 특수한 안전 기능이 있는 센서가 요구됩니다. 일반적으로는 이본질 안전화된 센서가 적합한 절연 증폭기와 함께 연계되어 하나의 안전 유닛을 구성하여 적용되는 반면 발루프 제품들의 경우 컴팩트한 사이즈에도 불구하고 추가적인 절연 증폭기가 필요하지 않으면서도 안전 요건을 보장합니다.

    폭발 위험이 거의 없거나 간헐적으로 나타나는 환경이라면, 각 온도 영역에 적합한 다양한 모델군이 제공되고 있으며, 모든 요건을 최적으로 충족할 수 있는 풀 메탈 모델도 선보이고 있습니다.

    주요 특성

    • Zone 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), 20 (1D), 21 (2D) 및 22 (3D) 에 방폭 인증
    • 고내압성 : 최대 500bar
    • 고내온성 : 최대 100°C
    • 비접촉 방식으로 제품의 마모 우려가 없음
    • 오염에 강함
    • 단선위험 없음
    • 다양한 센서 하우징 옵션
    • 다양한 절연 증폭기 및 케이블 모델과 함께 사용되어 안전 유닛을 구성
    • Zone 0 및 20 제품 사양 - 절연 증폭기 미적용
    근접 센서로 신뢰성 높은 위치 감지

  • 정확한 피스톤 위치 감지

    발루프의 자기장 센서는 폭발성 분진, 가스 및 증기가 상시 또는 장기간 존재하는 환경에서 사용하기에 적합한 제품 버전을 제공합니다 : EX Zone 0/20

    설치가 간편합니다. 위에서 T 슬롯에 삽입하거나 적절한 고정 브라켓으로 원형실린더 및 타이 로드 실린더에 설치할 수 있습니다.

    케이블로 센서를 폭발지역 바깥의 절연 증폭기에 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다. 케이블이 센서 내에 단단하게 고정되어 있어 안전 무결성은 보장합니다. Relay output가 있는 앰프는 폭발 가능성이 있는 지역과 안전 지역에서 전송하는 전기 신호 인터페이스로 기능합니다. 발루프는 절연 증폭기도 판매하고 있습니다 - 단일 공급업체가 제공하는 신롸할만한 수준의 품질!

    주요 특성

    • Zone 0 (1G) 및 20 (1D)에 대한 방폭 인증
    • 상단에서 T-슬롯에 삽입하거나 클램핑 고정기구로 신속하고 간편하게 설치
    • 센서, 고정 브라켓 및 절연 앰프의 일원화된 공급
    자기장 센서로 피스톤 위치를 정확하게 감지