발루프 글로벌 센서
발루프 글로벌 센서

대상물 감지 시계 표준

발루프는 다양한 분야에서 사용이 가능한 고성능 산업용 센서를 제공합니다. 발루프의 글로벌 센서는 다양한 사용 조건에 맞게 제작되었습니다.

발루프 센서는 글로벌 표준을 준수하며, 전세계에서 사용이 가능합니다. 글로벌 센서에는 실린더 홈과 적절한 액세서리에 사용할 수 있는 근접 센서, 포토 센서, 정전 센서, 마그네틱 센서가 포함됩니다.

제품 라인은 전세계에 통용되는 디자인 규격을 준수하고, 다양한 기술로 거의 무제한에 가까운 활용이 가능하여 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

발루프 글로벌 센서는 철저한 테스트를 통과했으며, CE와 cULus 인증을 받았습니다. 다양한 센서를 최적의 가격과 품질로 제공하며, 다량의 센서도 단기간에 배송할 수 있습니다.

입증된 글로벌 센서 시리즈

  • 표준 사용 조건에 맞는 글로벌 포토 센서

    먼 거리에서도 정확한 대상물 감지, 파악, 위치 조정이 가능합니다.

    발루프 범용 글로벌 포토 센서는 대상물을 정확하게 감지합니다. 이는 다양한 제품군으로 제공되며, 작동 방식, 디자인 및 사이즈가 매우 다양합니다.

    실린더 또는 직육면체 형태의 다양한 하우징 외에도 가시적인 적색등과 비가시적인 적외선 및 고성능 레이저 등의 옵션을 선택할 수 있습니다.

    발루프의 모든 포토 센서는 빠른 설치가 가능하고, 사용이 간편합니다. 매력적인 가성비로 고급 기술을 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 반사 센서(최대 유효 범위: 900mm)
    • 역반사 센서(최대 유효 범위: 16m)
    • 투과형 센서(최대 유효 범위: 60m)
    글로벌 포토 센서

    표면에 구애받지 않고, 역반사 센서로 포장 감지

  • 금속 대상물을 감지하는 글로벌 근접 센서

    세계적으로 입증된 제어, 포지셔닝, 모니터링 솔루션

    금속 대상물을 감지하는 발루프의 글로벌 근접 센서는 내구성이 뛰어나고 정확합니다. 발루프는 500개가 넘는 다양한 사양의 모델을 통해 각각의 사용 조건에 맞는 적절한 근접 센서를 제공합니다.

    전세계에서 사용되는 발루프의 기술은 가성비가 뛰어나고, 다량의 센서도 단기간 내에 공급이 가능합니다.

    주요 특성

    • 실린더형 센서(직경 6.5mm), M8, M12, M18, M30 및 정육면체 디자인(40×40mm)
    • 차폐형 및 비차폐형 사양
    • 최대 차폐 범위: 15mm
    • 최대 비차폐 범위: 30mm
    • 커넥터 또는 케이블로 연결
    글로벌 근접 센서

  • 대상물 및 주입 레벨 감지용 글로벌 용량 센서

    높은 수준의 EMC 보호를 사용한 정확성

    발루프의 대상물 및 주입 레벨 감지용 글로벌 정전 용량 센서는 정확성이 뛰어나고 경제적입니다. 제품 라인의 성능은 이미 여러 차례 입증되었으며 매우 다양한 모델을 제공합니다.

    최적화된 EMC 보호를 사용한 고급 센서는 가성비가 뛰어나고 전자기 장애에도 강합니다.

    주요 특성

    • 시리즈에는 케이블 사양 또는 M12 커넥터가 적용된 M12 사양, M18 사양, M30 사양, 정육면체형 사양이 포함되어 있음
    • 최대 차폐 범위: 20mm
    • 최대 비차폐 범위: 25mm
    • 일반적인 개방 및 폐쇄가 가능한 PNP 사양과 NPN 사양
    • 작동 전력 디스플레이
    • 출력부 작동 디스플레이
    • 플라스틱 하우징 또는 스테인리스강 하우징과 함께 구매 가능
    글로벌 정전 센서

    대상물 감지용 글로벌 정전 센서

  • 공압 실린더용 자계 센서

    실린더 홈에 완벽한 고정 가능

    발루프의 컴팩트한 글로벌 자기 실린더 센서는 다양한 실린더 홈 형태에 맞게 제작되어 최적화된 고정이 가능합니다. 차폐형으로 각각의 홈에 설치할 수 있을 뿐만 아니라 완벽히 결합된 형태로 삽입이 가능합니다.

    주요 특성

    • 통용되는 거의 모든 홈 형태(C 홈 또는 T 홈)에 사용 가능
    • 다양한 케이블 또는 커넥터 사양
    • V-Twin® – 하나의 커넥터로 2개의 센서 연결
    글로벌 자기 실린더 센서

    마모없이 안전하게 모든 공압 실린더의 위치 감지