도장 및 코팅
도장 및 코팅

도장 공장에서의 완벽함 및 정밀함

자동차의 외부 이미지는 완벽한 도장이 결정합니다. 또한 도장은 자동차의 보호 및 가치 유지에 중요한 역할을 합니다. 따라서 도장 공장에서는 높은 품질과 신뢰성이 요구됩니다. 발루프는 도장 공장의 작업이 원활하고 높은 품질 수준으로 진행될 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

컨베이어 시스템 : 제조 이력관리를 통한 품질 보장

자재 운반 관리 기술은 도장 공장에서 핵심적인 역할을 합니다. 차체는 운반 스키드를 통해 도장 설비 내에서 이송되는데, 이때 원활한 운반이 보장되어야 합니다.

자재 운반 관리 기술 관련 적용 사례

  • 스키드를 정확하게 배치

    발루프의 근접 센서는 안정적으로 도장 스키드를 정확한 위치에 배치합니다. 해당 근접 센서는 연결부가 회전이 가능하여 넓은 감지 거리를 보장합니다. 또한 활성면을 쉽게 전환할 수 있어 설치가 쉽고 유동적입니다.

    스키드를 정확하게 배치

  • 안정적인 스키드 이력 관리

    RFID 시스템은 도장 직전에 차체를 식별하여 정확한 색상이 도장될 수 있도록 보장합니다. 견고한 디자인의 데이터 캐리어는 스키드에 부착된 상태로 전체 도장 공정을 이동하며 전체 과정을 기록합니다. 그리고 건조 공정에서 여러 화학 물질, 페인트 및 200 °C 이상의 고온을 견딥니다.

    안정적인 스키드 이력 관리

도장 및 건조 공정: 공정 품질 보장

도장층에서 요구되는 품질을 보장하기 위해 도장층을 도포하는 과정뿐만 아니라 침지와 건조 및 연소 공간에서도 안정적인 공정 절차의 진행이 요구됩니다. 발루프의 강력한 센서는 높은 반복 정확도와 안정적인 측정값을 산출하도록 설계되어 있기 때문에 이러한 작업을 손쉽게 실행할 수 있습니다.

도장 및 건조 공정 관련 적용 사례

  • 담수 공급 모니터링

    담수는 다양한 세척 영역에서 필요로 합니다. 발루프의 열식 유량 컨트롤러는 지속적으로 물의 흐름을 모니터링하고 측정합니다. LED 또는 디스플레이가 유량을 시각화합니다. 그리고 누수 또는 펌프의 고장을 초기에 감지하여 예상하지 못한 다운타임을 방지합니다. 유량 컨트롤러는 이러한 방식으로 프로세스 보안에 기여합니다.

    담수 공급 모니터링

  • 매체 레벨을 정확하게 감지

    Cathodic EPD 공정에서는 고전도성 매체의 수위를 정확하게 감지하기 위해서는 발루프의 정전 용량 센서를 사용해야 합니다. 구형의 전기장은 센서의 감지 표면에 쌓인 침전물을 효과적으로 보상합니다. 이를 통해 높은 정밀성의 레벨 감지가 가능합니다.

    정확하게 매체 레벨 감지

  • 고속 자동문의 끝단 위치 감지

    트랜스폰더가 코딩된 세이프티 센서는 도장 부스의 고속 자동문이 완전히 닫혔는지 비접촉 방식으로 문의 끝단을 감지하여 확인합니다. 세이프티 기능이 손상되는 것을 방지하기 위해 높은 등급의 코드 버전을 사용할 수 있습니다. 표준 M12 플러그 커넥터를 사용하여 배선이 간편합니다.

    고속 자동문의 끝단 위치 감지

  • 도장 공정 시작

    로봇은 도장 공정에서 반드시 필요한 컴포넌트입니다. 피로도가 쌓이지 않고 빠른 속도로 정확하게 동작을 하므로 매우 효율적입니다. 발루프의 광전자 거리 센서는 도장 로봇에 프로세스 시작을 알리는 신호를 보냅니다. 넓은 감지 범위로 먼 거리에서도 작동을 합니다. 비접촉 방식으로 작동하므로 제품 마모가 발생하지 않으며 높은 보호 등급으로 열악한 작업환경에서도 적합합니다.

    도장 공정 시작

추가 정보

자동차 산업 및 부품 공급업체 로트 사이즈 (Lot Size) 1까지 완벽한 품질과 효율성

프로젝트 리스트 프로젝트 메뉴얼, 승인제품 리스트 및 프로젝트 정보

IO-Link IO-Link로 프로세스 품질 향상

RFID Configurator (RFID 컨피규레이터) 귀사의 RFID 시스템을 직접 구성해 보세요

세이프티 (SAFETY) 발루프 품질로 장비의 세이프티 향상