IO-Link를 사용하여 공정 품질 향상

통신 표준 장치 IO-Link와 산업 네트워크는 생산의 속도, 유연성, 효율성, 다양성을 높일 수 있는 최고의 솔루션입니다. 본 솔루션을 사용하면 증가하는 데이터 양을 안정적으로 처리할 수 있는 고성능 인프라를 갖출 수 있습니다. 고성능 인프라는 전체 공정 프로세스에 걸쳐 발생하는 데이터를 전송하고, 스마트 센서부터 인터넷까지 연결되는 무선 통신을 가능하게 해줍니다. IO-Link는 미래형 공장과 인더스트리 4.0 구현을 위한 중요한 토대입니다.

IO-Link 팸플릿(PDF 파일)

'IO-Link'란?

IO-Link는 산업 자동화용 스마트 솔루션을 설치할 수 있는 뛰어난 표준 장치입니다(IEC 61131-9). IO-Link 디지털 인터페이스는 필드버스 기반 point-to-point 연결 기술로서 제어 시스템에서 자동화 최하부 영역에 이르기까지 통신이 가능하고 액추에이터 등의 센서를 필드버스 영역과 연결하는 세계 최초의 표준화된 IO 장치입니다.

발루프 컨택트 폼

연락처

IO-Link에 필요한 구성 요소

고성능 범용 인터페이스는 심플한 표준 산업 케이블 하나만 있으면 충분합니다. 비차폐 3심 케이블 또는 4심 케이블 하나면 스마트 센서와 액추에이터는 물론 바이너리 디바이스와 아날로그 디바이스도 저렴한 비용으로 연결할 수 있습니다. 디지털 인터페이스로 연결 시 공정 데이터, 서비스 데이터 및 이벤트 등을 뛰어난 품질의 신호로 전송할 수 있습니다. 개방형 표준 장치로서 디지털화를 통해 아날로그 신호도 전송할 수 있습니다. 센서를 사용하여 생산 공정 마지막 단계까지 모니터링과 진단을 실시할 수 있도록 해줍니다.

IO-Link Master 기능

IO-Link Master는 스마트 센서와 액추에이터를 제어 시스템과 연결합니다. 중앙에서 파라미터 설정과 진단을 실시할 수 있도록 해줍니다. 적절한 센서 허브와 액추에이터 허브를 사용하여 바이너리 디바이스 또는 아날로그 디바이스를 연결할 수 있습니다.

IO-Link 사용해야 하는 이유

센서에서 인터넷까지 연결되는 무선 통신은 빠르고, 유연하며, 효율적인 생산과 인더스트리 4.0을 구현하기 위한 필수 연결 요소입니다. 증가하는 데이터 량을 동시에 처리할 수 있어야 합니다. 따라서 정보를 사용할 수 있게 제공해주는 구성 요소와 모든 영역을 통해 정보를 전달하는 인프라 시설이 필요합니다.

IO-Link는 다양한 영역에 사용할 수 있습니다.

본 인터페이스는 제어 시스템부터 최하위 자동화 단계까지 통신이 가능하며, 거의 모드 필드버스 시스템에 연결할 수 있습니다. 표준 케이블 한 개와 M5, M8 또는 M12 커넥터가 적용된 표준 연결부 한 개만 있으면 연결이 가능합니다. 또한 IO-Link 사용하면 공정 기술상 최적의 작업 위치에 센서를 설치할 수 있습니다.

IO-Link는 지능형 조력 기술입니다.

IO-Link는 공정 데이터, 서비스 데이터 및 이벤트 정보 교환을 가능하게 해줍니다. IO-Link를 사용하면 파라미터 데이터를 IO-Link Master에 바로 저장할 수 있습니다. 이 경우, 장치 교체 시 저장된 정보를 자동으로 옮길 수 있습니다. 교체된 동일한 모델의 새 장치에서 간편하게 기존 파라미터 데이터를 활용할 수 있습니다. 따라서 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.

IO-Link는 간편합니다.

IO-Link는 신규 디바이스의 설치와 교체를 보다 간편하게 해주고, 원활한 데이터 전송을 보장합니다. 모든 디바이스에는 IODD(IO Device Description)가 기재되어 있습니다. IODD에는 제조사, 제품번호 또는 기능에 관한 정보가 저장되어 있으며, 명확한 판독이 가능합니다. 정확한 정보를 기반으로 모바일 연결장치의 위치에 상관 없이 파라미터 설정, 오류 분석, 공정 모니터링을 실시할 수 있습니다. 이미 중앙 제어 시스템에 저장되어 있는 관련 정보를 불러 올 수 있으므로 IO-Link 사용 시 센서와 직접 접촉할 필요가 없습니다.

IO-Link에 관하여

발루프의 IO-Link 포트폴리오에는 다양한 작동 원리가 적용된 센서와 독보적인 네크워크 및 연결 기술 제품이 포함되어 있습니다. 따라서 발루프 IO-Link는 시장에서 통용되는 모든 필드버스 프로토콜을 지원합니다. 발루프 IO-Link는 Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link, EtherCAT 등의 필드버스 시스템을 사용하여 모든 영역에서 빠른 시동, 최적화된 공정 프로세스, 뛰어난 연결성, 극대화된 계획 안정성 및 경제성 등을 보장합니다. 발루프는 다양한 IO-Link 포트폴리오를 기반으로 고객이 원하는 솔루션을 개발합니다. 센서 제조 회사이자 오랜 역사의 산업 자동화 솔루션 공급 업체인 발루프와 함께라면 미래와 인더스트리 4.0을 준비할 수 있습니다.