네트워크 모듈
네트워크 모듈

필드버스 기술 – 고성능 퍼포먼스

보다 빠르고 유연하며 효율적이고 다양한 생산을 위해서는 센서와 인터넷 간의 원활한 통신이 필수 요소입니다. 이를 통해 결과적으로 생산 프로세스 동안 데이터량이 증가하게 됩니다. 산업 자동화를 구현하기 위해서는 공정 관련 정보를 제공하는 구성 요소를 활용해야 합니다. 이와 더불어 모든 영역으로 데이터를 전송할 수 있는 인프라도 구축되어야 합니다. 필드버스 기술이 솔루션을 제시합니다. Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link 또는 Ethernet IP 등의 필드버스 시스템과 IO-Link를 사용한 데이터 전송은 인더스트리 4.0에 부합하는 생산을 구현할 수 있는 완벽한 기본 조건입니다.

필드버스란?

1세대 필드버스 기술은 1980년대에 개발되어 당시까지만 하더라도 흔히 사용되었던 병렬 배선을 대체하기 시작했습니다. 필드버스는 병렬 케이블 다발을 하나의 버스 케이블로 대체시켰습니다. 여러 개의 디바이스가 하나의 케이블로 데이터를 전송하는 경우, 누가(ID), 무엇을(측정값, 명령어), 언제(이니셔티브)에 관한 정보가 명확하게 파악되어야 합니다. 규격화된 프로토콜은 이 문제를 해결해줍니다. 오늘날 상이한 특성의 다양한 필드버스 시스템이 시장에서 통용되고 있습니다. . 1999부터 필드버스 시스템은 IEC 61158(Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems) 규격으로 표준화되고 있습니다.

필드버스 시스템과 IO-Link

필드버스 프로토콜은 배선 간소화, 설계 및 설치 관련 시간 및 비용 절약을 가능하게 해줍니다. 필드버스 기술은 IO-Link와 함께 사용하면 더욱 강력한 성능을 발휘할 수 있습니다. 필드버스는 IO-Link를 통해 데이터 전송속도를 높일 수 있어, 프로토콜을 더욱 효과적으로 사용할 수 있습니다. 따라서 시스템 사용 시 장애를 줄이고, 좀 더 유연한 활용이 가능합니다. 또한 실드 처리가 필요하지 않아 비용을 절감할 수 있습니다. 한 개의 IO-Link 시스템 여러 디바이스로 구성됩니다. IO-Link Master와 Master에 연결하는 IO-Link 사용가능 스마트 센서 및 액추에이터로 구성됩니다. 센서 허브/액추에이터 허브를 사용하여 바이너리 방식 또는 아날로그 방식의 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. IO-Link 연결에는 3심 케이블 또는 4심 표준 케이블을 사용합니다. 본 케이블은 다양한 활용이 가능하고, 다수의 벤딩 사이클에도 사용이 적합합니다. 표준 케이블은 연결이 간편하고, 비용이 저렴하며, 연결부가 표준화되어 있습니다.

IO-Link에 관하여

발루프의 IO-Link 포트폴리오에는 다양한 작동 원리가 적용된 센서와 독보적인 네크워크 및 연결 기술 제품이 포함되어 있습니다. 따라서 발루프 IO-Link는 시장에서 통용되는 모든 필드버스 프로토콜을 지원합니다. 발루프 IO-Link는 Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link, EtherCAT 등의 필드버스 시스템을 사용하여 모든 영역에서 빠른 시동, 최적화된 공정 프로세스, 뛰어난 연결성, 극대화된 계획 안정성 및 경제성 등을 보장합니다. 센서 제조회사이자 오랜 역사의 산업 자동화 솔루션 공급업체인 발루프와 함께라면 미래와 인더스트리 4.0을 대비할 수 있습니다. 지원되는 필드버스 시스템에 관한 더 자세한 정보를 확인하십시오.

필드버스 기술

  • Profibus 네트워크 모듈

    효율적인 필드 및 프로세스 통신을 기반으로 한 최신식 제조 공정

    발루프는 솔루션 공급자로서 Profibus의 최적화된 사용이 가능하도록 다양한 구성 요소를 제공합니다. 최첨단 필드버스 기술은 수 년 전부터 최신 제조 공정을 지원하고 있습니다. 발루프는 제어장치 브랜드에 구애받지 않는 최적의 솔루션을 제공합니다.
    간단한 배선을 사용한 효율적인 필드 통신과 프로세스 통신, 신속하게 공정에 직접 설치 또는 신속한 개조가 가능합니다. 그리고 이 모든 작업은 까다로운 산업 환경에서도 가능합니다. 발루프 Profibus 솔루션에서는 IO-Link를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 IO-Link의 모든 장점을 직접 사용할 수 있습니다. 발루프의 최첨단 연결 기술로 생산 효율성을 높이십시오.

    주요 특성

    • 연속 진단 실시: 시스템 고장 염려가 없음
    • 중앙 통제식 작동 변수 세팅: 설비의 신속한 재가동이 가능
    • 시간 및 비용 절약
    • IEC 61158/EN 50170 규격 통일로 설비 확장이 쉽고, 투자 안정성이 뛰어남
    Profibus 네트워크 모듈
    Profibus를 사용한 IO-Link 솔루션

  • Profinet 네트워크 모듈

    산업용 자동화를 위한 합리적인 비용으로 빠르고, 견고한 솔루션

    산업 자동화는 명백하게 Profinet을 통해 계속 발전되어 왔습니다. Profinet은 구동장치와 안전 관련 기술을 직접 네트워크 환경에 연결합니다.
    이더넷 기반 작동 시스템은 Profibus보다 훨씬 빠르며, 추가적인 부품 없이 연계 사용이 가능합니다. 이러한 장점은 IO-Link와의 연결 시에도 적용됩니다. 따라서 시간과 비용을 절약하고 연결성을 통해 프로세스 품질을 개선할 수 있습니다.
    발루프의 네트워크 모듈을 통해 Profinet은 제어 영역부터 드라이브까지 지속적인 연결이 가능합니다. 까다로운 환경에서도 연결성을 보장합니다.

    주요 특성

    • IO-Link로 연결하여 유연한 설치 가능, 단순한 배선, 지속적인 진단, 중앙 통제식 작동 변수 세팅
    Profinet 네트워크 모듈
    Profinet을 사용한 IO-Link 솔루션

  • CC-Link 네트워크 모듈

    단일 공급업체 제품으로 고성능 제어장치 토폴로지 구현

    CC-Link는 표준화 필드버스로서 다양한 공급자의 자동화 구성 요소를 연결합니다. CC-Link는 아시아에서 가장 널리 사용되고 있는 필드버스 기술입니다. 오픈 네트워크는 전 세계적으로 1,000개 이상의 기업을 대표하고 있는 CC-Link 연맹 CLPA의 지원을 받고 있습니다. CC-Link는 효과적인 통합 시스템으로서 고객의 요구를 만족시켜줍니다.

    발루프의 제품을 사용하여 단일 공급업체 제품으로 고성능 제어장치 토폴로지를 구현하십시오.

    주요 특성

    • 까다로운 작업 환경에서도 사용 가능: 완전 밀폐형의 견고한 하우징
    • 고성능 진단을 통해 문제 영역 식별
    • 지속적인 대용량 데이터 처리 가능
    • 정확한 실시간 제어 가능
    • 네트워크를 통한 제어장치 프로그래밍 가능
    • 작동 중 네트워크 스테이션 연결 또는 차단 가능
    • 네트워크 스테이션의 자동 재구성 가능
    CC-Link를 사용한 IO-Link 솔루션

  • CC-Link IE/Field 네트워크 모듈

    실용적인 고성능 모듈을 사용한 자동화 솔루션

    모든 산업용 통신 분야에서 뛰어난 성능을 입증: 필드버스 기술과 네트워크 기술은 나날이 발전하는 통신 기술의 요건을 충족할 수 있어야 합니다.
    이와 동시에 통신의 일관성이 유지되어야 합니다. 특히 아시아권 지역의 자동화를 위해 발루프는 기계 및 설비 영역의 통신과 센서/액추에이터 간의 통신을 연결시켰습니다. 설비 영역용 CC-Link IE/Field의 네트워크 모듈 BNI를 제공함은 물론 센서/액추에이터 영역과의 직접 연결이 가능합니다.
    발루프는 CC-Link IE/Field의 개방형 자기결정 초고속 네트워크 모듈에 I/O 시스템을 완벽하게 연결할 수 있는 실용적인 고성능 필드버스 모듈을 개발했습니다. 이는 뛰어난 작동 변수 세팅 및 진단 가능성으로 차세대 모듈이 기존의 모듈을 능가합니다.

    주요 특성

    • 보호등급: IP67
    • 완전 밀폐 하우징
    • 진단 및 작동 변수 세팅을 위한 디스플레이, LED, 통합 SLMP 액세스(Seamless Message Protocol)
    CC-Link IE/Field 네트워크 모듈
    CC-Link IE/Field를 사용한 IO-Link 솔루션

  • Devicenet 네트워크 모듈

    효율적인 Devicenet 사용을 위한 최적화된 네트워크 구성 요소

    발루프가 제공하는 다양한 고성능 네트워크 기술로 최적의 네트워크 구성 요소를 쉽게 선택할 수 있습니다. 미국에서 사용할 경우, 효율적인 Devicenet 사용을 위한 모든 구성 요소를 발루프로부터 한번에 구매하실 수 있습니다.
    어떠한 제어장치 브랜드에도 구애받지 않고, 발루프의 넓은 포트폴리오에서 다양한 완성형 네트워킹 및 연결성 프로그램을 사용할 수 있습니다. 항상 고객의 요구에 맞춰 컨트롤 캐비닛 외부의 모든 요구사항을 만족시킬 수 있습니다. 이를 통한 효과적인 필드 및 프로세스 조합이 가능하므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 설치, 신속한 장착과 개조
    • 제어장치의 브랜드에 구애 받지 않고 호환 사용 가능
    Devicenet 네트워크 모듈
    Devicenet을 사용한 IO-Link 솔루션

  • Ethernet/IP 네트워크 모듈

    설비의 뛰어난 성능을 보장하는 발루프 네트워크 기술 표준

    최적화된 네트워크 없이는 높은 생산 효율성을 구현할 수 없습니다. 발루프는 설비의 뛰어난 성능을 구현하기 위해 광범위한 Ethernet/IP 프로그램을 제공합니다. Ethernet/IP는 세계적으로 인정받는 네트워크 기술 표준으로 여러 영역에서 Devicenet을 대체하고 있습니다. 이는 이더넷 기반 기술이 훨씬 더 빠르고, 드라이브 기술 연결도 가능하기 때문입니다.
    발루프 Ethernet/IP 네트워크 모듈은 뛰어난 사용 편의성이 특징입니다. 발루프 Ethernet 모듈만이 IP 주소를 차단하고 실수로 발생할 수 있는 변경으로부터 보호가 가능합니다. 따라서 기술 안정성 및 세이프티가 높고, 유지보수가 간편합니다.

    주요 특성

    • 시간과 비용 절감: 신속한 설치가 가능하고, 기존 네트워크와 간단하게 연결 가능
    • 혁신적인 어드레스 플러그를 사용한 간편한 모듈 교체
    Ethernet/IP 네트워크 모듈
    Ethernet/IP를 사용한 IO-Link 솔루션

  • EtherCAT 네트워크 모듈

    작업 활용성을 극대화할 수 있는 고성능 기술

    뛰어난 성능, 합리적 비용, 활용도 높은 토폴로지, 간편한 취급방법은 산업용 Ethernet 기술 EtherCAT의 장점입니다. EtherCAT는 완벽한 작업 활용성을 보장합니다. 자유로운 토폴로지 선택이 가능하고, 세그먼트 작업 중에도 장치를 연결 및 분리할 수 있으며, 링 토폴로지에서 케이블 이중화도 가능합니다.
    EtherCAT는 중앙 통제형은 물론 분산형 아키텍쳐에서도 사용할 수 있으며, Master/Slave, Master/Master 및 Slave/Slave 통신을 지원합니다. 부속 필드버스 연결도 가능합니다.

    기존 인프라 시설을 활용하여 EtherCAT Automation Protocol로 공장 영역도 효과적으로 관리할 수 있습니다. 어느 상황에서든지 발루프의 네트워크 모듈이 가장 적합합니다.

    주요 특성

    • 최대 100m 거리에 떨어져 있는 65,535개의 호스트 지원
    • 2007년부터 유효한 국제 표준
    EtherCAT 네트워크 모듈
    EtherCAT을 사용한 IO-Link 솔루션

발루프 IO-Link에 관한 더 자세한 정보를 확인하십시오.

인더스트리 4.0 산업 자동화 관련 집약적인 전문 역량

산업 네트워크 기술 IO-Link 적용 네트워크

Safety over IO-Link 신뢰할 수 있는 발루프의 세이프티 품질