주입 레벨 감지 솔루션
주입 레벨 감지 솔루션

입증된 주입 레벨 감지 솔루션

발루프의 센서와 시스템은 제약, 식품, 음료 산업과 반도체 기술 및 풍력 장치 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 다양하게 제공되는 제품 모델은 필요에 따라 여러 가지 분야에 적용할 수 있습니다. 발루프 맞춤형 센서 솔루션은 주입 레벨 감지 작업에도 사용할 수 있습니다.

발루프 맞춤형 솔루션

  • 초음파 센서를 이용한 주입 레벨 감지

    내화학성, 비접촉 방식, 고압 조건에서도 정확한 측정 가능

    발루프 BUS M30E2 초음파 센서는 비접촉 방식으로 정확한 주입 레벨을 측정합니다. 일반 압력 조건은 물론 최대 6bar의 고압 탱크나 컨테이너에서도 사용이 가능합니다. 1인치 스레드 플랜지로 탱크에 압력이 새지 않도록 장착할 수 있습니다. 추가적인 장점: 전환 출력부와 아날로그 출력부를 함께 사용함으로써 주입 레벨 측정과 유출 방지를 동시에 실시할 수 있습니다.

    주요 특성

    • PTFE 멤브레인으로 부식성 물질로부터 보호할 수 있음
    • 작동 스캔 범위 30mm ~ 1.3m에서 비접촉 방식으로 측정이 가능
    • 제한 스캔 범위: 5m
    • 소프트웨어 필터를 사용하여 위에서 주입할 수 있는 컨테이너 또는 교반기 탑재 컨테이너에도 사용 가능
    • 식품 산업에서 사용할 수 있는 스테인리스강 하우징
    • 공정 연결부 G1
    • PNP 스위칭 출력부가 2개 장착된 모델 또는 하나의 센서로 통합된 스위칭 출력부 및 아날로그 출력부
    • 디지털 디스플레이를 통해 간편한 세팅이 가능
    • 보호등급: IP67
    초음파 센서를 이용한 주입 레벨 감지 - 사용 조건

    식품에도 안전하게 사용할 수 있는 초음파 센서는 고압 상태(최대 6bar)의 컨테이너를 지속적으로 모니터링합니다.

  • 포크 형태 광전자 센서를 사용한 액체 감지

    투명한 컨테이너 벽을 통해 확실한 주입 레벨 감지

    발루프 액체 감지용 포크 형태 광전자 센서로 투명한 컨테이너 벽을 통해 투명, 불투명 또는 유색 액체의 주입 레벨을 감지할 수 있습니다. 15% 이상의 수분을 포함하고 있는 모든 액체를 적외선으로 정확하게 감지합니다. 감지 시 얇은 유착물은 무시됩니다. 포크 센서는 직경이 6mm 이하로 얇거나 투명한 호스 안의 제한 레벨도 감지합니다.

    주요 특성

    • 포크 너비: 30mm 및 80mm
    • 연결부: M8 커넥터, 3핀식
    • 보호등급: IP67
    • NPN 또는 PNP 스위칭 출력부(각각 상시 폐쇄 접점 및 상시 개방 접점 전환 가능)
    포크 센서를 사용한 액체 감지 - 사용 조건

    포크 센서는 얇고, 투명한 호스 등과 같이 까다로운 조건에서도 제한 레벨을 감지합니다.

  • 자기 변형 리니어 위치 센서를 사용한 주입 레벨 감지

    비자기 컨테이너의 주입 레벨을 외부에서 비접촉 방식으로 점검

    스틱형 디자인의 BTL 자기 변형 리니어 위치 센서로 유리, 스테인리스강 또는 플라스틱 등 비자기 소재로 만들어진 컨테이너의 주입 레벨을 점검할 수 있습니다. 최대 8mm 컨테이너 벽까지 통과할 수 있습니다.

    부표에 있는 마그네틱 링이 주입 레벨을 표시합니다. 측정 시스템이 컨테이너 외부에 있는 위치로 부표의 위치를 감지하고, 감지한 위치를 분석용 신호로 전송합니다. 따라서 최소 몇 mm에서 최대 6m 범위까지 주입 높이를 정확하게 파악할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식 점검
    • 신규 장착 가능
    • 폭발 위험이 있는 공간에 사용 가능: ATEX 인증 사양 사용 가능
    • 다양한 인터페이스
    • 지속적인 주입레벨 파악을 위해 바이패스 튜브에 간편하게 설치
    자기 변형 리니어 위치 센서를 사용한 주입 레벨 감지 - 사용 조건

    바이패스 튜브에 설치한 마이크로 펄스 위치 센서는 주입 레벨 감지용으로 사용하기 적합합니다.

  • BTL 주입 레벨 센서를 사용하여 주입 레벨 감지

    높은 위생 수준을 유지하는 조건에서 지속적인 주입 레벨 모니터링

    발루프 BTL-SF 주입 레벨 센서는 위생이 매우 중요한 사용 조건에서 여러 차례 우수한 성능을 입증했습니다. 센서가 μm 수준으로 지속적이고 정확한 측정을 실시함으로써 뛰어난 주입 결과를 보장합니다. 식품 산업의 엄격한 기준을 충족합니다. 국제 위생 표준 또한 충족합니다.

    여러분의 설비를 전세계에 제공할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 국제 품질 인증(Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • 100% 스테인리스강을 사용하여 위생 표준과 오랜 수명 보장
    • 조정 없이 설치 가능
    • 표준 인터페이스를 사용하여 유연한 설치
    • 모든 액상 매체에 중성적이며, 뛰어난 내기포성
    • CIP(Clean in Place): 장착된 상태에서도 쉽게 세척 가능
    • SIP(Sterilisation in Place): 최대 130°C까지의 공정 온도에도 사용 가능
    • 상승 신호 및 하강 신호 사용 가능
    BTL 주입 레벨 센서를 사용한 주입 레벨 감지 - 사용 조건

    BTL-SF 주입 레벨 센서는 위생이 중요한 사용 조건에서도 정확한 측정 결과를 전송합니다.