미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지

미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지

미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지

솔루션

프레스 부품이 벨트에서 트레이 또는 운송 컨테이너로 미끄러질 때, 발루프의 근접 센서는 이러한 미끄러짐 감지에 적격입니다. 300 mm의 넓은 감지 범위로 완벽하게 모니터링 할 수 있습니다. 발루프 센서를 장착한 곳에는 공구 손상을 염려할 필요가 없고, 잔여물 또한 남지 않습니다.

그 밖에도 많은 장점을 누릴 수 있습니다. 포텐셔미터 또는 티치 인(Teach in) 버튼 중 하나를 선택해서 30 mm 범위의 전환 간격을 조정할 수 있습니다.

주요 특성

  • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
  • 내오염성 및 합선 방지
  • 금속 재질에 대해서는
  • 탁월한 반복 정확도 및 뛰어난 신뢰성 보장
미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지
다운로드
> 모빌리티 - 로트 규격 1까지 효율성 및 품질 보장(PDF 파일)
산업지원팀
궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.