도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별

도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별

도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별

솔루션

도장 라인에 발루프 RFID를 장착하면, 작업 공정을 뛰어난 정확성으로 추적할 수 있습니다. 모든 정보는 자동으로 판독된 후 다시 저장됩니다. 그런 다음 스키드는 공정 내내 자동으로 제어 및 유도됩니다. 이때 +220 °C까지 견디는 보호등급 IP68/69K의 내열성 데이터 캐리어를 사용할 수 있습니다. 그리고 읽기/쓰기 범위가 300 ~ 400 mm인 안테나와 조합하여 사용한다면, 도장 공정을 위한 보다 완벽한 솔루션을 구축할 수 있습니다.

주요 특성

  • +220 °C까지의 항고온성을 보장하는 데이터 캐리어
  • 300 ~ 400 mm의 넓은 도달 거리
  • 세계적으로 통용: 국제 표준인 고주파대 13.56 MHz를 적용한 안테나
  • 폭발 위험이 높은 구역 2에 적합한 최적의 솔루션
도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별
다운로드
> 모빌리티 - 로트 규격 1까지 효율성 및 품질 보장(PDF 파일)
산업지원팀
궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.