탄소섬유강화 플라스틱 부품 추적

탄소섬유강화 플라스틱 부품 추적

탄소섬유강화 플라스틱 부품 추적

솔루션

ID 추적 솔루션은 탄소섬유강화 플라스틱(CFK) 부품의 정확한 배치가 필요할 경우 사용됩니다. 이는 커터, 프리폼, 버프 가공 설비, 프레스, 트리밍 설비와 관련된 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.

데이터 판독은 설비에 장착된 비전 센서 또는 강력한 핸드헬드 바코드 스캐너가 수행합니다. 이를 통해 통상적인 1D/2D/다층형 바코드 관련 정보를 신속하고 정확하게 파악할 수 있습니다.

주요 특성

  • 산업용으로 제작된 IP65 등급의 견고한 디자인, 최대 2 m까지 낙하 파손 방지
  • 가독성 높은 레이저 조작 방식으로 직관적 조작이 가능한 목표 시스템
  • 리튬-이온 배터리, 한 번 충전으로 최대 30,000회까지 판독
  • 블루투스 기능 추가 시 이동 시에도 무선 조작
탄소섬유강화 플라스틱 부품 추적
다운로드
> 모빌리티 - 로트 규격 1까지 효율성 및 품질 보장(PDF 파일)
산업지원팀
궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.