용기 벽을 통해 비접촉 방식으로 주입 레벨 탐지

용기 벽을 통해 비접촉 방식으로 주입 레벨 탐지

용기 벽을 통해 비접촉 방식 및 높은 정확성으로 탐지

솔루션

정전 센서 BCS는 비접촉 방식으로 용기 벽을 투과하여 플라스틱 탱크의 주입 레벨을 파악합니다. 내용물이 애시드, 잿물 또는 초순수가 되어있어도 파악이 가능합니다. 발루프의 SmartLevel 기술력은 각종 습기, 기포 및 기타 부착물에도 강합니다.

조립도 매우 간편하여 필요에 따라 센서를 접착하거나, 스크류를 돌려 끼우거나, 케이블 커넥터 등으로 고정시킬 수 있습니다.

주요 특성

  • 애시드, 잿물, 초순수 주입 레벨 감지
  • 최대 10 mm 두께까지 용기 벽 투과
  • 바이패스 불필요
  • 설치 및 자재비 절감
  • SmartLevel 기술을 통해 기포나 기타 부착물 상쇄
  • 간편하고 활용성 높은 조립
반도체 산업에서 비접촉 방식으로 주입 레벨 감지
다운로드
> 반도체 산업을 위한 최적의 솔루션(PDF 파일)
산업지원팀
궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.