코팅 설비의 품질 제어

코팅 설비의 품질 제어

철판 코팅 제어에서 단연 업계 최고를 자랑

솔루션

발루프 BFS 컬러 센서는 철판 코팅 제어에 있어서도 단연 독보적입니다. 발루프 센서는 가장 섬세한 색조라도 정확하게 감지하고, 철판에 연마가 필요한지, 아니면 연마 공정 없이 생산 라인으로 곧바로 전달할 수 있는 지를 정확히 판단합니다. 급격한 온도 변화에서도 철판을 확실하게 분류합니다.

주요 특성

  • 세 개의 디지털 출력부 및 한 개의 직렬 인터페이스(실험실 색상값 직접 출력 가능)
  • 다양한 색상을 정확하게 구분
  • 400 mm에 달하는 폭넓은 스캔 범위
코팅 설비의 품질 제어
다운로드
> 제철 및 제련 업계를 위한 최적의 솔루션(PDF 파일)
산업지원팀
궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.