리프팅 빔에서의 슬래브 운반

리프팅 빔에서의 슬래브 운반

비접촉 각도 측정을 위해 360 °로 제공되는 최고의 정밀성

솔루션

리프팅 빔에서는 위치를 정확하게 제어하고, 회전 동작에 따라 이를 연속적으로 재조정 하는 것이 무엇보다 중요합니다. 발루프 기울기 센서 BSI는 바로 이러한 용도에 최적입니다. 이는 슬래브 운반에서 비접촉식 각도 측정으로 최고의 정확도를 보장합니다. 아울러 최대 360 °까지 축에서의 수평 편차를 측정합니다.

주요 특성

  • 로터리 엔코더와는 반대로 기계식 커플링이 불필요
  • 공간 절약 및 견고성 보장(사용 가능 온도: –40 ~ 85 °C)
슬래브 운반에 있어 비접촉식 각도 측정
다운로드
> 제철 및 제련 업계를 위한 최적의 솔루션(PDF 파일)
산업지원팀
궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.