포장, 식료품, 음료 > 식료품 업계
식료품 업계 포장

최상의 위생 기준 보장

식료품 업계에는 엄격한 위생 지침 및 품질 기준이 적용됩니다. 이러한 높은 기준을 제조설비에 미리 적용한 업체만이 원하는 수준에 부합되는 높은 품질의 완제품을 생산할 수 있습니다. 발루프는 위생 분야에서도 다양한 방식으로 적용 가능한 센서 및 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 특히 열악한 초기 환경에서 최고의 신뢰성 및 상황에 맞는 적합성을 보장해 줍니다.

유제품 가공

유제품 가공 업계에는 엄격한 위생 지침 및 품질 기준이 적용됩니다. 이러한 이유로 생산 라인은 효율적인 공정을 위해 실시간으로 확인이 가능하며, 투명한 생산 방식 및 모듈 방식으로 구성되어야 합니다. 이는 이력 추적과 상황에 맞는 활용성을 보장해 줍니다. 발루프의 다양한 제품 포트폴리오는 최적의 업체, 설비 및 기계 등의 구현을 지원합니다.

 

차량 확인
컬러 라벨 감지
생산 공정 중의 대상물 감지
정확한 주입을 위한 용기 유무 점검
요구르트 탱크 내의 주입 레벨 제어

육류가공

육류가공 업계에서도 청결은 최우선 과제입니다. 이러한 위생 기준을 제조 설비에 미리 적용한 업체만이 원하는 수준에 부합되는 높은 품질의 완제품을 생산할 수 있습니다. 발루프는 위생 분야에서도 다양한 방식으로 적용 가능한 센서 및 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 특히 열악한 초기 환경에서 최고의 신뢰성 및 상황에 맞는 적합성을 보장해줍니다.

 

위생 분야에서의 위치 감지
혼합기/육류절단기의 주입 레벨 점검
납품된 원재료의 PDF417 코드 감지