포장, 식료품, 음료 > 포장 산업계
포장 업계를 위한 솔루션

로트사이즈 1에 도전하는 맞춤성과 효율성

포장 기계는 완벽한 정확성과 높은 활용성이 필요합니다. 생산 수량의 증감에 관계없이 로트사이즈1을 맞춰야 합니다.

발루프는 전문적인 지원을 보장합니다. 포맷의 잦은 변경 및 트랙 앤 트레이스(Track-and-Trace) 방식으로 생산 공정의 안전성 확보가 필요할 경우, 다양한 박스 또는 포장재의 정확한 취급이 필요할 경우에도 전문적인 지원 서비스를 제공합니다. 센서 및 시스템 솔루션은 상황에 맞는 신속한 지원을 합니다.

파우치 및 박스 포장 기계

파우치 및 박스 포장 기계는 다양한 포장 종류에 따른 높은 유연성이 필요합니다. 즉 포장 기계는 다양한 파우치 및 포장 형태를 적절하게 지원해야 합니다. 업체는 소비자의 관심을 끌기 위해 늘 새로운 포장 콘셉트를 개발해야 합니다. 하지만 이에 따라 로트사이즈는 점점 낮아지고, 포맷 변경 또한 자주 일어날 수 밖에 없습니다. 본 제품은 이에 따른 활용성과 신속성을 충분히 확보할 수 있게 해줍니다.

밴드 모서리 제어
롤 보충
투명 필름 감지
필름롤 직경 감시
인쇄 마크 감지
접근성 관리
블리스터팩의 정확한 투입
용기 형태 변경
포장 용기에 인쇄된 코드 및 설명

화물 운반대 적재 및 적하 기계

나무상자 및 종이박스를 화물 운반대에 적재 또는 적하 할 경우, 완벽한 정확성과 활용성이 필요합니다. 또한 최대한 많은 양을 한꺼번에 옮길 수 있어야 합니다. 발루프는 전문적인 지원을 보장합니다. 트레이스 앤 트랙(Track-and-trace) 방식으로 생산 공정의 안전성 확보가 필요할 경우, 다양한 박스를 정확하게 취급해야 하는 경우, 포장재를 적합하게 취급해야 할 때에도 전문적인 지원 서비스를 제공합니다. 발루프 센서는 정확한 포지셔닝 통해 포장 공정을 원활하게 진행할 수 있도록 해줍니다.

스트레치랩의 정확한 위치 선정
운반대 적재 높이 감시