금속 가공 > 스핀들, 척, 회전/스위벨 테이블
스핀들, 척, 회전/스위벨 테이블

머신 빌더의 발전에 기여하는 요소

최고의 공작 기계 생산업체가 되려면 고객의 요구에 가장 부합하는 서비스를 제공해야만 합니다. 고객이 원하는 사이즈 및 기능 모두를 만족시켜야 합니다.

모듈 방식 또는 부품군으로 나뉘어진 개별적 솔루션은 이러한 시장 기회를 합리적으로 포착하기 위해 더욱 많이 사용되고 있습니다.

액추에이터 및 통합형 센서로 구성된 메카트로닉 요소는 제한된 공간에서 주어진 과제를 최적으로 수행합니다. 이는 매우 다양한 장착 환경과 기계사이즈에도 적응될 만큼 지능형으로 설계되어 있습니다. 이는 치열한 경쟁에서 앞서 나갈 수 있는 기회를 보장해 줍니다.

적용 사례

2진 센서를 이용한 공구 클램핑 거리 모니터링
간격 센서가 장착된 공구의 클램핑 거리 모니터링
측위 센서가 장착된 공구의 클램핑 거리 모니터링
스위벨 테이블로 신호 및 데이터 전송
회전 테이블의 위치 결정
클램핑 실린더 내 피스톤 위치 파악