도장 공장 - 색상 및 광택에 있어 극정밀한 완벽성을 추구

도장 공정에서는 다른 공정보다도 완벽함과 정확성이 더욱 요구됩니다. 자동차의 외부 이미지는 도장이 결정하기 때문입니다. 또한 도장은 자동차의 보호 및 가치 유지에 중요한 역할을 합니다.

하지만 이보다 더 중요한 것은 다양한 공정 과정을 원활하게 진행하고, 높은 품질 수준을 일정하게 유지하는 것입니다. 발루프 솔루션을 적용하면, 이러한 공정들을 탁월하게 완수할 수 있습니다. 발루프 센서는 온도 및 화학물질에 내성이 매우 강한 것이 특징입니다. 차체가 침지공정에서 세척 및 그리스 제거를 마치면, 로봇은 곧바로 고속 회전 분무기를 이용하여 다섯 개의 기능성 도장층을 도포하게 됩니다.

적용 사례

도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별
음극성 침지 욕조에 투입하기 전 도어 간극 제어
침지 도장의 레벨 게이지 확인
복잡한 스티치 라인의 실런트 검사
운반 설비 상에서 스키드 위치 감지