프레스 설비 - 풍부한 경험 및 뛰어난 완성도

프레스 공정은 맞춤식 생산이 특징으로서 설비 및 물류에 대한 요건이 매우 까다롭습니다. 수 톤이 넘는 코일은 철판으로 절단되고, 이러한 철판은 대규모 프레스 라인 내부의 고도로 자동화된 스탬핑 공정을 거치면서 자동차의 차체로 탈바꿈됩니다. 다양한 두께의 철판은 필요에 따라 사이드 프레임, 보닛 및 도어의 형태로 변모합니다.

발루프 센서 솔루션은 극도로 까다로운 생산 조건을 위하여 고안되었습니다. 이러한 센서 솔루션의 적용으로 각 프레스 공정 및 가공품의 정확한 위치 설정, 제어 및 정확한 수준의 식별성이 보장됩니다. 발루프 시스템은 전 세계 어디에서나 사용 가능합니다. 프레스 설비 솔루션의 경우 전 세계적으로 그 명성을 인정받고 있기 때문입니다.

적용 사례

컨베이어 벨트의 형태를 빠르게 조정
미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지
다이 쿠션 및 플런저 위치 감지
프레스 공구를 효율적으로 추적
사출품 크랙 감지
험한 작업 환경에서도 정확한 제품 감지