반도체 산업 > 진공 어플리케이션
프로세스 보안을 지원합니다

프로세스 보안을 지원합니다

비범한 설계 특징을 가진 발루프의 센서는 진공 상태에서도 바로 사용할 수 있습니다.예를 들어 정렬 중에 웨이퍼가 진공 잠금 장치의 중앙에 위치 여부 또는 웨이퍼의 존재를 확인해야 할 때 사용할 수 있습니다.

발루프는 씰링 기능으로 된 Thread-in 버전 뿐만 아니라 고진공에 직접 설치할 수 있는 센서도 제공합니다. 이 센서의 시그널은 케이블 피팅(fitting)을 경유하여 전자 케이블을 통해 안정적으로 방출되어집니다.
특별 사항 : 센서에 대해 탈가스 분석에 최적화된 자재를 사용하기에 공정은 안전하게 유지됩니다.요청시에 발루프는 원하는 재질의 센서를 제작해 드립니다.

적용 사례

 

 

웨이퍼 센터링
웨이퍼 존재 여부 감지
웨이퍼 존재 여부 확인