간편한 위치 감지 및 필요에 따른 회전수 측정
발루프의 다양한 기술이 적용된 2진 센서는 위치를 간편하고 정확하게 감지합니다. 뛰어난 성능을 자랑하는 발루프 센서는 범용 용도로 언제든지 사용 가능합니다. 단 1 g의 중량 절감이 곧 에너지 효율로 직결되는 분야에서는 소형 센서 모델군이 적합하며, 이러한 소형 센서는 특히 협소한 공간에서 그 진가를 발휘합니다.
기계 및 시스템이 사용되는 분야라면 회전수가 상시적으로 감지되어야 합니다. 다양한 적용 분야만큼이나 다양한 요건이 존재하며, 이는 센서 또한 다양한 회전수에 특화시켜 적용해야 한다는 의미가 됩니다. 발루프는 여러분이 어떤 센서를 필요로 하는지 정확하게 알고 있습니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 고속 회전이 필요한 작업 및 회전수를 정확하게 감지해야 하는 작업에 최적입니다. 단순한 작업에는 표준 근접 센서가 경제적인 해답이 될 수 있습니다.