전동식 구동 기술 > 리니어 다이렉트 드라이브를 위한 피드백 시스템
리니어 다이렉트 드라이브

정밀성 및 에너지 효율을 추구하는 실시간 모니터링 시스템

리니어 다이렉트 드라이브 또는 토크 모터에서는 발루프 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML이나, 거리 및 각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML이 기존 광학 시스템을 대체할 수 있는 진정한 대안이라 할 수 있습니다. 발루프의 실시간 거리 측정 시스템은 10 m/s에 달하는 처리 속도로 고속으로 진행되는 동적인 작업에서도 최적의 위치 피드백을 제공합니다. 최적의 에너지 효율은 곧 최고의 제어 품질을 보장합니다.

1 μm 단위의 해상도를 통해 최고 ±7 μm의 정밀도가 보장됩니다. 아울러 비접촉 방식으로 오염에 민감하지 않습니다. 추가적인 보호조치도 필요하지 않습니다. 이는 작동 정지 시간을 감소시키고, 축의 내구수명을 연장하며, 동적 특성을 크게 개선합니다.

적용 사례

다이렉트 드라이브에 최적화된 포지션 피드백(최대 48 m)
작은 스트로크를 위한 리니어 다이렉트 드라이브