전동식 구동 기술 > 토크 모터의 위치 피드백
토크 모터에서의 위치 피드백

높은 수준의 반복 정확도, 정밀도, 역동성을 갖춘 완벽한 통합식 센서 시스템

각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML이 장착된 토크 모터는 역동성 높고, 신속하며, 정밀해야 하는 공정 진행 및 포지셔닝 작업에 반드시 필요합니다. 해당 측정 센서는 소형 센서 헤드와 내부 직경이 큰 평면 코드디스크를 장착하고 있어 토크 모터에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 또한 서보모드에서 정확한 위치 피드백을 보장합니다. 이는 정확한 포지셔닝과 에너지 효율, 사용 수명, 전체 적용 분야의 설계에 있어 결정적 요인으로 작용합니다. 작동 공간이 충분하고 이력 현상이 발생하지 않아 포지셔닝 정확도는 항상 높게 유지됩니다.

적용 사례

산업용 로봇의 고역동적 회전 및 스위벨링
공구 피보팅 장치의 정확한 포지셔닝