전동식 구동 기술 > 리니어 드라이브와 로터리 드라이브 통합
리니어 드라이브 및 로터리 드라이브

개별적 요구에 적합한 고정밀 시스템

통합형 센서 시스템 솔루션은 컴팩트 드라이브 분야에 필수적인 요소입니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 놀라울 정도의 소형 포맷으로 제작되어 리니어 드라이브 및 로터리 드라이브에 직접적으로 통합할 수 있습니다. 높은 해상도를 제공하므로(17 bit) 정확한 위치 설정이 가능합니다. 그 밖에도 오염 또는 먼지에 취약하지 않으며, 높은 가동 안정성을 보장합니다.

균질도가 높은 자기장은 작동 안정성을 보장하고, 이력 현상 발생 빈도를 낮추며, 선형 편차를 최소화합니다. 또한 센서는 직접적 접촉 없이 최대 5 mm 간격으로 테이프 위에 떠 있는 상태로 미끄러지면서 위치 시그널의 절대값 또는 증분값을 알려줍니다 다양한 종류의 테이프는 높은 활용성을 보장하며, 적용 분야에 꼭 필요한 솔루션입니다. 필요시에는 여러 개의 인터페이스(SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) 중 하나를 선택할 수 있습니다.

적용 사례

리니어 및 로터리 드라이브에 적합한 피드백 솔루션
정확한 실시간 모터 피드백
회전스위벨 드라이브를 위한 정확한 포지션 피드백