제철 및 제련 업계 > 코크스 기계, 노단, 수송 설비
코크스야말로 철강 제품 생산의 출발점이기 때문입니다.

압출기에서의 위치 측정

발루프는 제철소의 코크스 설비, 노단 및 수송 설비가 수행하는 다양한 과제에 맞는 신뢰도 높은 솔루션을 제공합니다.

특히 내구성을 갖춘 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 100 °C가 넘는 고온 환경에서도 그 성능을 발휘합니다. 발루프 센서는 코크스로에 재료를 투입하는 모든 과정을 정확하게 제어합니다. 방폭 기능이 추가된 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 가스가 있는 환경에서 안전하게 작동하기 때문에 코크스로 제어에 매우 적합합니다. 노단 주변에서 광차, 압출차, 수송차의 위치를 정할 때에는 RFID를 활용할 수 있습니다. 발루프 RFID는 읽기 및 쓰기 간격이 크고, 데이터 전송이 신속하며, 가시선 접촉 없이 작동합니다.

발루프의 센서 및 시스템은 제철 분야의 주요한 연속 공정을 이러한 방식으로 안전하게 보장합니다.

적용 사례

푸셔의 스톱 위치 감지
높은 안전성이 요구되는 코크스로 배터리 제어
코크스로 배터리의 움직임을 정밀 제어
푸셔카 제어