제철 및 제련 업계 > 냉간 압연 및 표면 정제
제철소의 마무리 공정을 위한 높은 정밀성

최상의 마무리 공정을 위한 고품질 제품

철강 제품은 공장에서 출고되기에 앞서 추후 사용에 적합하도록 최적의 가공 과정을 거쳐야 합니다. 이를 위해서 철판이나 강선 혹은 레일 형태로 압연되며, 표면 정제 과정 또한 거칩니다. 이 마무리 작업 단계의 품질은 최종 제품의 품질과 직결됩니다. 이때는 미미한 오류 조차도 복구가 불가능하기 때문에 이러한 오류가 방지되어야 합니다.

높은 정밀성은 이 모든 것을 위한 전제조건입니다. 발루프는 냉간 압연과 표면 정제를 위한 최상의 제품을 제공합니다. 댄서롤, 와인더, 코팅 시스템 또는 품질 검사 장비 과정 포함하여, 발루프 제품은 마지막 공정까지 최상의 품질을 보장합니다.

적용 사례

권취기 및 권출기의 롤러 위치를 정확하게 제어
표면 마무리 공정에서의 압력 측정
코일용 철판 공급
코팅 설비의 품질 제어