발루프는 센서 데이터 전송에 있어 신뢰성 있는 시스템을 제공합니다. 다양한 연결 장치, 비접촉식 전송 시스템, 그리고 능동형/수동형 분배기 가운데 필요에 따라 선택할 수 있습니다. 또한 용접 설비, 케이블 캐리어 또는 까다로운 위생 구역처럼 특수한 작업 환경에 대해서도 발루프는 최상의 솔루션을 제공합니다.
발루프는 네트워크 토폴로지를 간소화 할 수 있도록 모든 주요 버스 시스템에 적합한 필드 버스 모듈 BNI를 제공합니다. 이를 적용하면, 네트워크를 각 모듈 단위로 구성할 수 있습니다. 최대 70 °C까지 안정적인 작동이 보장되며, 특히 제철 공장에서 그 장점이 십분 발휘됩니다. 추가적으로 IO-Link 설계를 적용하면, 모든 센서 배선을 보다 효율적이고, 저렴하게 구축할 수 있습니다.