발루프 센서는 드라이브에 장착된 상태에서 또는 간접적인 방식으로 회전수 및 속도를 측정할 수 있습니다. 발루프 센서는 직경, 그리고 고속이나 저속 등 속도 수준과 상관 없이 기어 및 샤프트의 회전수를 정확하게 측정합니다.
거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 리니어 드라이브 또는 로터리 드라이브에 직접적으로 통합하는 것이 좋습니다. 하지만 발루프는 필요에 따라 유연하게 선택할 수 있도록 다양한 종류의 자기 테이프 또한 제공하고 있습니다. 아울러 개별 적용 분야에 적합한 분석 유닛과 기존 디자인에 통합할 수 있는 적절한 회로도 개발하고 있습니다.
콤팩트한 형태의 ‘절대 인코딩 디스크’는 모터 및 드라이브의 위치를 매우 정밀하고 완벽하게 파악합니다. 인코딩 디스크 센서 BML은 기존의 마그네틱 센서, 근접 센서 또는 시각 센서에 대한 대안을 제공합니다.
내온성 범위가 확대된 표준 근접 센서 BES는 고장 없는 가동을 보장합니다. 설비에 장착되어 최대 –40 °C에서도 샤프트의 회전수를 파악할 수 있을 만큼 성능이 뛰어납니다. 아울러 단 두 개의 센서만으로 회전수 및 회전 방향을 감지하거나 설비의 회전수 초과 사태를 방지합니다.
거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML S1F는 드라이브 샤프트의 회전수를 모터 자체에서 직접 확인합니다. 정확성 및 신뢰도 또한 매우 높습니다. 설계 구조의 형태가 얇아서 기존의 콤팩트한 모터 디자인은 그대로 유지됩니다.
거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 샤프트의 회전 방향을 파악하며, 참조점을 이용해 올바른 포지셔닝의 여부를 확인합니다. 또한 모든 회전 속도를 정확하게 측정합니다.
근접 센서 BES는 풍력 발전용 로터의 회전수를 관리합니다. 정확도가 매우 높고, 영하 –40 °C에도 견딜만큼 내온성도 강합니다. 잠금판 위에 근접 센서를 두 개만 설치하면, 로터의 회전수와 회전 방향을 충분히 파악할 수 있습니다. 이를 통해 로터 회전수가 한계치를 초과하는 현상을 미연에 방지할 수 있습니다.
거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 매우 느린 속도 구간에서도 로터 속도를 정밀하게 감지합니다. 이는 마그네틱 테이프 기반의 계측 시스템으로서 메인 축 상에 간단히 설치할 수 있습니다. 이를 통해 회전 방향은 물론 기준점을 기반으로 로터의 정확한 잠금 위치까지 파악하게 됩니다. 모든 장치 요소는 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없습니다.
발전기의 회전수는 설비의 올바른 제어를 위한 중대 변수입니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 자석 링의 양극을 비접촉 방식으로 읽고, 이를 통해 발전기의 회전수를 매우 정밀하게 모니터링합니다. 이 센서는 활용성이 크기 때문에 직경이 큰 샤프트에도 투입이 가능합니다. 예를 들어 링 사이즈에 따라 변화를 주거나 광전자빔 버전을 적용할 수 있습니다. 발루프는 최고 수준의 견고함과 정밀도를 통해 그리드로 흘러 들어가는 전력의 최적화된 관리를 보장합니다.
© 2019 발루프코리아(유)