유도식 Factor 1 센서

유도식 Factor 1 센서

긴 스위칭 간격의 물체 감지 – 재질 무관

긴 스위칭 간격의 물체 감지 – 재질 무관

Factor 1 센서는 동일한 스위칭 간격으로 모든 금속을 감지합니다(예: 철, 알루미늄, 황동 - 감소 인자 없음). 이러한 기능은 감지할 물체의 재질이 변하거나 긴 스위칭 간격의 비철 금속을 감지할 때 이점을 제공합니다.

> 제품 프로필 (PDF 파일)

Factor 1 센서는 항자기성을 보유하고 있습니다. 이는 곧 강력한 전자기장이 작용하더라도 기능에 어떠한 영향도 받지 않는다는 의미입니다. 언제든지 Factor 1 센서는 높은 신뢰성을 제공합니다 – 예: 고주파 열처리 또는 용접 시스템에서의 작업 등.

주요 특성

  • 철 금속 및 비철 금속의 긴 스위칭 간격
  • 자기장 저항성 및 PTFE 코팅으로 열악한 작업 환경에 적합
  • 극한의 요건에도 적합 – 보호 등급 IP68 및 온도 범위가 –40...+85 °C까지 확장됨
  • 잦은 원료 교체 시에도 고정밀 및 유연한 사용 가능

제품 선택