다양한 디자인으로 제공되는 근 고온 센서

다양한 디자인으로 제공되는 근 고온 센서

높은 대상물 감지 신뢰 – 탁월한 내열성

높은 대상물 감지 신뢰도 – 탁월한 내열성

근접 고온 센서의 신규 모델 출시로 제품군이 더욱 다양해졌으며, 어떠한 사용 조건에서도 탁월한 적합성을 발휘합니다. 아울러 고온 환경에서도 대상물에 대한 감지 신뢰도 및 위치 파악이 매우 우수합니다. 각 모델 사양에 따라 내열 한계는 최대 230 °C에 달합니다.

> 제품 찾기 기능

기타 특장점: 어떠한 설치 조건에도 문제 없이 안전하게 적용될 수 있도록 M8, M18, M30의 새로운 디자인 및 다양한 정육면체 하우징 적용된 신규 모델들이 선보입니다.

아울러 삽입 및 설치가 매우 간단해집니다 – 연결부가 표준으로 규격화되었고, 케이블 사양 및 사용을 돕는 다양한 액세서리가 제공됩니다(예: 고온 케이블).

주요 특성

  • 최대 230 °C까지의 내열성을 보장
  • 어떠한 설치 조건에도 적합하게 적용 가능: M8, M18, M30의 새로운 디자인 및 다양한 정육면체 디자인으로 제공
  • 연결부의 규격화를 통해 설치 및 교환이 빠르고 쉬움
  • 센서 및 이를 보조하는 다양한 액세서리까지 일원화된 공급