M8 연결 시스템이 적용된 IO-Link 센서/액추에이터 허브

M8 연결 시스템이 적용된 IO-Link 센서/액추에이터 허브

컴팩트한 I/O 모듈, 확장 포트가 있음

컴팩트한 I/O 모듈, 확장 포트가 있음

발루프 IO-Link 센서/액추에이터 허브를 통해 비용을 절감

필드 설치 시 차폐 케이블 및 인터페이스 카드는 비용 상승의 원인이 됩니다. M8 연결 시스템이 적용된 IO-Link 센서/액추에이터 허브를 통해 이러한 문제를 해결해 보십시오. 모듈을 사용함으로써 기존의 필드버스 장치와 비교해 볼 때 하드웨어 비용이 약 30 % 절감됩니다. 아울러 버스 케이블 및 전원 케이블이 절약되는 효과까지 고려한다면 전체 비용을 약 40 % 가까이 줄일 수 있습니다. 비교적 저렴한 M12 표준 센서 케이블 만으로도 IO-Link 마스터와 연결시키기에는 충분하기 때문입니다. IO-Link 허브의 기타 장점: 하나의 버스 주소 만으로도 20 m 반경 내에서 다양한 센서 신호를 포착할 수 있습니다. 효율성에 있어서는 최고입니다.

주요 특성

  • 16개 입력부를 담당하는 입력 모듈 및 16개 입출력부가 적용되어 구성 변경이 가능한 I/O 모듈
  • M8 연결 시스템
  • 공간을 절약할 수 있는 컴팩트한 디자인
  • 가혹한 작동 조건에도 적합: 내구성을 갖춘 금속 하우징, IP67의 보호 등급
  • 확장 포트가 있어서 다른 IO-Link 허브를 연결할 수 있음
  • LED를 통해 작동 상태를 한 눈에 파악