매체 접촉식 온도 센서

매체 접촉식 온도 센서

공정 온도가 간헐적으로 그리고/또 지속적으로 감지

공정 온도가 간헐적으로 또는 지속적으로 감지

기계와 설비에서 지속적으로 공정 매체 모니터링을 실시함으로써 공정 안정성을 높일 수 있습니다. 이를 위해서는 반드시 압력 및 주입 레벨을 정확한 수준으로 유지하고, 적정 온도를 준수해야 합니다.
예를 들어 유압 동력 장치에서 유압 오일 온도를 모니터링하고자 하는 경우 본 매체 접촉식 온도 센서를 사용하면 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 온도 모니터링을 통해 유압 회로 내에서 오일 점도가 정확한 수준으로 유지될 수 있고, 기계의 작동 성능이 보장됩니다.

위태로운 공정 상태가 발생한 경우(예: 한계 온도) 스위칭 아웃풋을 통해 이를 직접 제어할 수 있습니다. 아날로그 출력부를 통해서는 지속적으로 측정 결과가 전송됩니다.

그 밖에도 본 온도 센서는 냉각수, 윤활제 및 압축 공기 감시에 있어서도 뛰어난 특성을 발휘하며, 다양한 활용이 가능합니다.

주요 특성

  • 온도 측정: 액체 또는 기체 상태의 매체에서 직접 측정이 가능
  • 인터페이스: 아날로그 신호 및 스위칭 포인트
  • 간편한 통합을 위한 견고한 M12 커넥터
  • 회전식으로 구성된 읽기 쉬운 디스플레이창: 유연한 설치 및 조작 편의성
  • 디스플레이 창 없는 버전: 컴팩트한 디자인과 높은 진동 저항성