사용 위치를 정확하게 알려주는 SmartLight 측정기

사용 위치를 정확하게 알려주는 SmartLight 측정기

발루프는 확실한 사용 안내를 할 수 있도록 정확한 사용 위치를 표시할 수 있는 SmartLight 측정기를 판매합니다.

확실한 사용 안내를 위한 혁신적인 기술

발루프는 확실한 사용 안내를 할 수 있도록 정확한 사용 위치를 표시할 수 있는 SmartLight 측정기를 제공합니다. 이 뿐만이 아닙니다. 발루프의 SmartLight 측정기는 다양한 추가 기능을 갖추고 있습니다. 설정 방향, 작업 공정 주기, 작업 대기 시간 또는 가동 토크(전기적으로 제어된 토크 건용) 등을 표시합니다. 또한 기계 상태나 레벨도 간편하게 파악할 수 있습니다.

> 제품 프로필 (PDF 파일)

발루프의 SmartLight 측정기는 6개의 독립적이고, 매우 밝은 다색상의 LED 세그먼트로 구성되어 있으며, 다양한 모드가 제공되므로 맞춤형 사용이 가능합니다. 이때 IO-Link를 통해 편리한 사용이 가능합니다.
IO-Link 덕분에 지능형 장치를 플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 통해 빠르고 비용 효율적인 방법으로 설치하고, 제어 장치 뿐만 아니라 PC 기반 시스템에도 연결할 수 있습니다. 모든 작동 유형, 색상 및 상태는 프로세스 데이터에서 즉시 확인 가능합니다.
SmartLight 측정기는 다른 기기와도 연결 가능하기 때문에 설치 및 배선 비용을 더 줄일 수 있습니다.

주요 특성

  • 인더스트리 4.0에서 사용 가능: IO-Link 이용
  • 유연한 사용 가능: 6개의 독립적이고, 매우 밝은 다색상의 LED 세그먼트
  • 다양성: 1개, 2개 또는 6개의 독립적인 세그먼트로 표시할 수 있는 멀티 세그먼트 모드
  • 안정적: 워크스테이션의 작동 준비 또는 작동 상태를 표시하는 런닝 라이트 모드
  • 혁신적인 기능: 360° 또는 720° 회전하며 위치 또는 레벨을 표시하는 레벨 모드
  • 비용 절감: 2개의 SmartLight 측정기 연결 가능(데이지 체인 방식) – 1개의 IO-Link 포트만 필요함
  • 신뢰성: 사용 위치를 정확하게 알려주기 위해 기계에 IP65 하우징 설치 가능

제품 선택