Pick-to-Light 응용 프로그램을 위한 SmartLight 측정기

Pick-to-Light 응용 프로그램을 위한 SmartLight 측정기

Pick-to-Light 응용 프로그램을 위한 SmartLight 측정기

설치 및 조립을 위한 혁신적인 기술

발루프는 설치 및 조립 시 개별 생산 단계를 지속적으로 시각화하고 모니터링 할 수 있는 SmartLight 측정기를 제공합니다. 이 뿐만이 아닙니다. 발루프의 SmartLight 측정기는 다양한 추가 기능을 갖추고 있습니다. 예를 들어 설정 방향, 작업 공정 주기, 작업 대기 시간 또는 남은 공정 단계가 표시됩니다. 또한 잘못된 추출이 감지되거나 충전 상태를 바로 확인할 수 있습니다.

발루프의 SmartLight 측정기는 6개의 독립적이고, 매우 밝은 다색상의 LED 세그먼트로 구성되어 있으며, 다양한 모드로 작동 가능합니다. 예를 들어 세그먼트, 체이스 및 레벨 모드로 작동하거나 모니터할 대상에 따라 안전 상태를 나타낼 수도 있습니다. 이때 IO-Link를 통해 편리한 사용이 가능합니다.

IO-Link 덕분에 지능형 장치를 플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 통해 빠르고 비용 효율적인 방법으로 설치하고, 제어 장치 뿐만 아니라 PC 기반 시스템에도 연결할 수 있습니다. 모든 작동 유형, 색상 및 상태는 프로세스 데이터에서 즉시 확인 가능합니다.

SmartLight 측정기는 다른 기기와도 연결 가능하기 때문에 설치 및 배선 비용을 더 줄일 수 있습니다.

주요 특성

  • 인더스트리 4.0에서 사용 가능: IO-Link 이용
  • Time-of-Flight(비행 시간법): 손 움직임의 안정적인 감지를 위한 차광막
  • 다양한 용도: 6개의 독립적이고, 매우 밝은 다색상의 LED 세그먼트
  • 편리함: 표시창에 세그먼트, 체이스 및 레벨 모드와 안전 상태가 표시됨
  • 비용 절감: 2개의 SmartLight 측정기 연결 가능(데이지 체인 방식) – 1개의 IO-Link 포트만 필요함