스타트 Connectivity RFID 머신 비전과 광학 식별 산업 네트워크 기술 세이프티 센서 기술 액세서리 연결 기술 전원 공급 휴먼 머신 인터페이스(HMI) Double-Ended Cordsets 주문 코드: BCC0569 BCC M323-M313-30-300-PX43T2-015 뒤로 이미지 {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0569 - BCC M323-M313-30-300-PX43T2-015 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} 장비 다운로드 연락하기 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV155733') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 연락하기 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV155733') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 다운로드 With our robust double-ended cordsets, signals, data and power are transmitted continuously and securely. Choose the right connection for your application in your industry. Various cable types and plug connectors are available to you. 주요 특징 Cable PUR yellow, 1.5 m, Drag chain compatible Connection 1 M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded Connection 2 M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded Number of conductors 3 Cable temperature, fixed routing -50...90 °C Cable temperature, flexible routing -25...90 °C Operating voltage Ub 60 VDC / 60 VAC Rated current (40 °C) 4.0 A IP rating IP67, IP69K/IP67, IP69K Approval/Conformity CE, cULus, EAC, WEEE 다운로드 데이터 시트 PDF 다운로드 CAD 모델 BCC0569 - BCC M323-M313-30-300-PX43T2-015 Disposal PDF 다운로드 Declaration of Conformity Konformitätserklärung / Declaration of Conformity All languages - 0.22 MB Product view Download 0.05 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}