스타트 Connectivity RFID 머신 비전과 광학 식별 산업 네트워크 기술 세이프티 센서 기술 액세서리 연결 기술 전원 공급 휴먼 머신 인터페이스(HMI) Single-Ended Cordsets 주문 코드: BCC05W4 BCC M425-0000-1A-008-PX44T2-050 뒤로 이미지 {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC05W4 - BCC M425-0000-1A-008-PX44T2-050 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} 장비 다운로드 연락하기 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152987') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 연락하기 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152987') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 다운로드 Choose the right connection for reliable transmission of signals, data and power in your application. Various cable types and plug connectors are available. 주요 특징 Connection M12x1-Female, right-angle, 5-pin, A-coded Power indicator Green LED Function indicator (Pin 4) LED yellow Cable PUR Yellow, 5.00 m, Drag chain compatible Number of conductors 4 Conductor cross-section 22 AWG Cable temperature, fixed routing -50...90 °C Cable temperature, flexible routing -25...90 °C Operating voltage Ub 30 VDC Rated current (40 °C) 4.0 A IP rating IP67, IP68, IP69K Approval/Conformity CE, cULus, EAC, WEEE 다운로드 데이터 시트 PDF 다운로드 CAD 모델 BCC05W4 - BCC M425-0000-1A-008-PX44T2-050 Disposal PDF 다운로드 Declaration of Conformity Konformitätserklärung / Declaration of Conformity All languages - 0.22 MB Product view Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}