스타트 Sensors RFID 머신 비전과 광학 식별 산업 네트워크 기술 세이프티 센서 기술 액세서리 연결 기술 전원 공급 휴먼 머신 인터페이스(HMI) Mechanical cam switches 근접 센서 기울기 센서 상태 모니터링 센서 압력 센서 온도 센서 자계 센서 자기 변형 센서 자기 코드 센서 정전 센서 초음파센서 캠 스위치 포토 센서 플로우 센서 Mechanical multiple position switches 고온 영역에 적합한 기계식 다중 포지션 스위치 고온 영역에 적합한 기계식 단일 포지션 스위치 교체판이 있는 기계식 다중 포지션 스위치 기계식 다중 포지션 리미트 스위치 기계식 단일 포지션 리미트 스위치 세이프티 스위치가 적용된 기계식 다중 포지션 리미트 스위치 세이프티 스위치가 적용된 기계식 단일 포지션 리미트 스위치 양수 개방형 기계식 다중 포지션 리미트 스위치 양수 개방형 기계식 단일 포지션 리미트 스위치 유도식 다중 포지션 리미트 스위치 유도식 단일 포지션 리미트 스위치 주문 코드: BNS00EE BNS 819-D03-E16-100-10 뒤로 이미지 {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS00EE - BNS 819-D03-E16-100-10 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} 장비 다운로드 연락하기 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144122') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 연락하기 {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144122') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} 다운로드 Mechanical row-position counters with up to 16 switching points are the classics of automation. The switching process is carried out by a telescopic ram. This ram is used to connect a mechanical switching element in a separate sealed chamber.The optimal choice of ram shape for the application in combination with our cams guarantees a long service life. 주요 특징 Dimension 120 x 90 x 83 mm Housing material Aluminum, Anodized Number of switching positions 3x E-Chisel Version Snap contact Operating principle 1-3. Switch position: Mechanical Continuous current 1-3. Switch position: 6 A Rated operating voltage Ue 1-3. Switch position: 250 V AC Installation Vertical Approach direction longitudinal, parallel to attachment surface Approach speed 1-3. Switch position: 30 m/min Switch position spacing 16 mm Connection type 1-3. Switch position: Screw terminal Ambient temperature -5...85 °C IP rating IP67 Approval/Conformity CE, WEEE 다운로드 데이터 시트 PDF 다운로드 CAD 모델 BNS00EE - BNS 819-D03-E16-100-10 Disposal PDF 다운로드 Declaration of Conformity Konformitätserklärung / Declaration of Conformity All languages - 0.22 MB Manual BNS 100/62/61 819 German - 1.38 MB Product view Download 0.23 MB Download 0.23 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}