연결 기술

산업용 배선 솔루션

발루프는 신속하고 정확한 사용을 보장하는 센서, 시스템, 네트워크 기술, 적합한 플러그 커넥터와 양방향 코드세트와 같은 모든 기술을 단일 공급업체를 통해 제공하고 있습니다. 이를 통해 신속한 통합 및 설비 가동이 보장됩니다.

발루프는 세계 주요 산업 네트워크에서 모든 자동화 분야에 적용할 수 있는 광범위한 연결 기술을 보유하고 있습니다. 다양한 제품을 보유하고 있기 때문에 어디서든 특정 용도에 맞게 활용할 수 있습니다.

발루프의 커넥터 제품은 그 어떠한 열악한 산업 환경도 견뎌낼 수 있습니다. Ecolab 승인 또는 IP69K 보호등급을 인증 받은 모델은 특히 식품 산업과 같이 민감한 분야에 적합합니다.

발루프의 플러그 커넥터 및 양방향 코드세트는 최고 180 °C의 고온 및 최저 -40 °C의 저온에서도 사용할 수 있습니다.

 

단방향 코드세트

단방향 코드세트

신호, 데이터 및 성능의 안전한 출력을 위한 개방형 케이블 엔드 플러그 커넥터입니다.

양방향 코드세트

양방향 코드세트

모든 산업 및 애플리케이션용 이중 케이블 엔드 플러그 커넥터입니다.

맞춤형 플러그 커넥터

맞춤형 플러그 커넥터

각 설비에 맞춰 조립할 수 있는 광범위한 플러그 커넥터입니다.

수동 스플리터

수동 스플리터

간편한 조립 및 최적의 성능을 위해 신호를 수집 및 배포합니다.

리셉터클(Receptacles)

리셉터클(Receptacles)

산업 환경에 적합한 다양한 제품군을 만날 수 있습니다.

벌크 케이블

벌크 케이블

발루프는 모든 용도에 맞는 케이블을 보유하고 있습니다.

Y형 스플리터

Y형 스플리터

2개의 신호를 안정적으로 수집, 연결 및 배포합니다.

T형 스플리터

T형 스플리터

케이블 없이 2개의 신호를 안정적으로 수집, 연결 및 배포합니다.

벌크헤드 커넥터

벌크헤드 커넥터

컨트롤 캐비닛의 광범위한 프로그램을 안전하고 신속하게 연결합니다.

어댑터

어댑터

다양한 커넥터 형태를 신속하고 안전하게 연결합니다.

종단 저항기

종단 저항기

버스 시스템을 위한 산업용 제품입니다.