Human Machine Interfaces

Benutzerfreundliche Darstellung von Informationen und Zuständen

Mit unseren Controllern und Meldegeräten wissen Sie jederzeit, wie es um die Produktion steht oder wo sich ein Werkzeug gerade befindet. Diese überwachen zuverlässig den Zustand und die Einsatzstellen von Maschinen und Anlagen. Dabei setzen sie die Ausgangssignale der Sensoren optisch oder akustisch um.

Die Controller werten die Ergebnisse von Industriekameras und anderen Sensoren aus, überarbeiten diese und leiten sie an die Steuerung weiter. Durch diese Vorverarbeitung werden lösungsgerecht nur die wichtigen Parameter ermittelt und über das Kundennetzwerk an eine zentrale Steuerung übermittelt – dies schützt die gesamte Produktionsumgebung vor einer Datenüberlastung.

An unseren Displays und die LED-Signalanzeigen SmartLight können Sie mit einem Blick den Betriebszustand Ihrer Maschine ablesen. Denn diese visualisieren physikalische Größen und Zustände.

Die wichtigsten Vorteile

  • einfache Bedienung
  • industriegerechte Bauformen und Befestigungskonzepte
  • standardisierte Anbindung an Firmennetzwerkumgebung
  • mit IO-Link Industrie 4.0-fähig

Produktfamilien

SmartLight – LED-Signalsäulen

디스플레이

산업용 컨트롤러