전원 공급

정확하고 효율적인 전원 공급

단상 혹은 삼상, 병렬 혹은 직렬 연결, 컨트롤 캐비닛용, 자동 컨트롤러용 컴팩트형, 혹은 필드(IP67)에 직접 사용 가능한 견고한 제품으로써 어떤 분야든지 사용 가능합니다.

발루프에서 다양한 전압 및 전력 레벨을 선택하여 안정적이고 효율적인 전원 공급을 위한 적합한 전원 공급 장치를 찾으실 수 있습니다. 발루프는 Heartbeat® 제품의 예방적 유지보수를 통해 지능형 솔루션을 제공합니다. 확장된 진단체계는 IO-Link를 통해 시스템 전체에 사용할 수 있습니다. 발루프의 장치는 CE/TÜV, UL 및 CCC에 따라 승인되었습니다.

 

제품 라인업

컴팩트한 사이즈의 전원장치

Heartbeat® 전원장치

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치

컨트롤 캐비넷용 전원장치