IO-Link 인터페이스가 적용된 혁신적인 인덕티브 커플러

비접촉 방식의 빠른 데이터 전송 및 전력 전송
비접촉 방식의 빠른 데이터 전송 및 전력 전송

비접촉 방식의 빠른 데이터 전송 및 전력 전송

오늘날 다양한 사용 설비에서는 유도식 커플러 시스템의 존재가 필연적입니다. 데이터 및 전력이 비접촉 방식으로 전달되므로 기계식 플러그 컨택트에 비해 훨씬 더 우수합니다. 수 많은 사용 설비에서는 커플러를 통해 송전되는 최대 전력 수준이 어느 정도인지가 관건입니다: 로봇 공학의 경우가 그 대표적인 일례입니다.

제품 프로필 (PDF 파일)

새롭게 출시된 인덕티브 커플러 BIC Q40 제품은 기존 모델들과의 현격한 차이를 보여줍니다. 지속 출력 전류가 최대 1.7 A에 달하는 본 제품은 최대 40 W 전력을 전달할 수 있습니다. 이는 현재 유통 중인 다른 커플러 제품들보다 3배 더 높은 수준입니다. IO-Link 인터페이스가 있어서 IO-Link 장치와 IO-Link 마스터 사이의 이벤트, 매개변수 및 프로세스 데이터 상호 교환이 빠르게 진행되며 오류가 없습니다. 이때 데이터 전송이 투명하게 진행되므로, IO-Link 커플러의 모수화 작업은 요구되지 않습니다. 아울러 COM3 작동 모드가 지원되므로 최고 수준의 속도로 데이터 교환이 진행될 수 있습니다. 데이터가 쌍방 교환되는 양방향 통신을 기반으로 밸브 터미널과 같은 액추에이터의 작동을 제어할 수 있고, 신호를 수집할 수 있습니다. 기존에는 볼 수 없던 뛰어난 활용성과 성능을 제공합니다.

주요 특성

  • 컴팩트한 입방형 디자인
  • 커넥터 180° 회전 가능(Base 및 Remote)
  • 1.7 A 지속 출력 전류: 약 40 W 송전 가능
  • 순간적인 피크 전류가 최대 5 A까지 가능
  • 기존 모델은 물론 향후 모델과도 호환 가능
  • COM2 및 COM3 작동 모드 지원(가장 빠른 IO-Link 표준)
  • Base 및 Remote 간의 전송 거리를 크게 설정할 수 있음(최대 12.5 mm까지)

제품 선택