아날로그 입출력 신호를 위한 IO-Link 컨버터

아날로그 신호를 IO-Link 신호로 변환
아날로그 신호를 IO-Link 신호로 변환

아날로그 신호를 IO-Link 신호로 변환 및 이와 동시에 비용을 절감

대부분의 설비 및 기계에서 아날로그 신호가 차지하는 비율은 약 10%입니다. 아날로그 입출력 신호의 연결 및 연동에는 많은 비용이 발생합니다. 이러한 이유로 설치 시에는 차폐 케이블이 필요하며, 제어장치에서는 멀티 채널 입력 장치가 요구됩니다.

제품 찾기 기능

발루프 IO-Link 컨버터를 사용하면 즉각적인 처리가 가능합니다. 아울러 시스템에서의 아날로그값 총량이 제한되므로 비용을 절감할 수 있는 여지가 큰 편입니다. 고가의 차폐 케이블을 사용하는 대신 바차폐식 3선 케이블을 사용할 수 있습니다. 이때 IO-Link 마스터 모듈의 신호 중립성 및 IO-Link 컨버터의 상호 작용을 통해 최대 수준의 신호 분산이 보장됩니다.

IO-Link 컨버터를 사용함으로써 하나의 모듈 상에서도 상이한 입출력 신호/전류 신호 및 전압 신호 등을 사용할 수 있게 됩니다.

주요 특성

  • 아날로그 입력/출력 신호를 IO-Link로 변환
  • 전압 신호, 전류 신호, PT 센서 또는 서모 커플 등을 구성 가능
  • 다양한 전류 인터페이스 및 전압 인터페이스를 사용 가능(0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
  • 해상도 설정 가능(10…16 Bit)
  • 험난한 환경조건에서도 적합한 높은 보호등급

제품 프로필

연락처

연락처