소형 앱솔루트 자기식 엔코더

앱솔루트 엔코더
앱솔루트 엔코더

SSI / BiSS-C 인터페이스 적용, 상태 모니터링

BML SL 1 앱솔루트 자기식 엔코더 시스템은 정확한 위치 감지 및 End-of-travel이 필요한 모든 어플리케이션에 적합합니다. 아울러 사용이 간편하고 비용 효율적인 솔루션으로 선형 또는 회전 동작 모니터링, 포맷 변경, 또는 동작 거리 및 각도 측정에 탁월합니다.

제품 프로필(PDF 파일)

BML SL1에서는 절대적인 SSI 인터페이스 또는 BiSS-C 인터페이스가 제공되며, 옵션으로 아날로그 Sin/Cos 인터페이스를 선택할 수도 있습니다. 이로써 본 측정 시스템은 다양한 위치 계측 및 제어 응용 용도로 적합하며(예: 선형 드라이브에서의 일차 피드백 솔루션), 특히 고도의 정밀성이 요구되는 조건에서는 이차 피드백 솔루션으로서 적용하기에 최적입니다.

SSI 및 BiSS-C를 통해 신호 품질 및 시스템 상태를 지속적으로 평가할 수 있으며 LED 로 확인 가능합니다. 이는 시스템의 설치, 가동 및 작업 진행에 있어 도움을 주며 설치 개조 시 참고가 됩니다. 기타 추가적인 구성이나 진단 기능을 활용하려면 BML Configuration Tool을 별도로 사용하십시오.

주요 특성

  • 신뢰성: 비접촉 측정 방식으로 제품의 마모가 발생하지 않음
  • 범용성: 최대 8.19 m까지의 측정 길이, ±15 μm 수준의 탁월한 시스템 정확도
  • 설치 시간 단축: 1.3 mm 까지 판독이 가능하여 보다 쉬운 센서 장착
  • 편리함: LED로 현 상태 및 진단 결과를 확인할 수 있어 작동 신뢰성이 높아지고 유지보수를 보다 신속하게 할 수 있음
  • 쉬운 통합설치: 공간 절약, 콤팩트한 디자인

제품 검색