위치측정 자기 센서

지능형 선형 피드백 – 계측 위치를 비접촉 방식으로 지속적으로 감지

지능형 선형 피드백 - 비접촉 방식으로 실린더 로드 위치 측정

스마트 팩토리에서는 세팅 내역을 수시로 바꿀 수 있는유연성이 무엇보다 중요합니다. 공정과 더불어 제품 품질 또한 동시에 만족시킬 수 있어야 하는데 산업현장에서 요구하는 기준은 나날이 까다로워지고 있습니다.

지속적인 공정 모니터링은 무엇보다 중요합니다. 그립퍼 상의 센서, 스탬핑 장치 및 툴 교환 장치 등은 공정에서 중요한 역할을 하며 속도, 정밀성 및 유연성을 보장합니다.

제품 브로셔 (PDF 파일)

발루프의 신형 BMP 자계 센서는 작업 공정을 신뢰성 있는 수준으로 모니터링하며, 마모의 염려가 없습니다. 본 자계 센서를 적용하면 다양한 공정 과정을 손쉽게 제어할 수 있고, 여러 객체를 동시에 처리할 수 있게 되며, 이로써 에너지 절감 효과까지 기대할 수 있습니다.

이로써 공정 안전성 및 자동화 품질을 높은 수준으로 보장할 수 있습니다: 예컨대 자동차 공장에서 제품 조립을 검사하거나, 포장 공장에서 형식 변경 및 공정 변수 변경을 빠르게 진행하고자 하는 경우, 그리고 이와 동시에 다수의 공압 요소들을 동기화시켜 작동해야 할 필요가 있는 경우에도 신뢰성 있는 작업 진행이 가능합니다.

주요 특성

  • 모듈식 구조로 인해 유연한 사용이 가능: 다수의 실린더를 커버할 수 있음 - 총 거리 256 mm까지 가능
  • 공정 전반에 걸친 투명성 보장: 아날로그 전압 출력 및 전류 출력, 그리고 IO-Link 인터페이스를 통해 피스톤 위치를 지속적으로 모니터링, 공간을 거의 차지하지 않음
  • 신뢰성 높은 결과: 각 용도에 맞춘 선형성 및 반복 정확도
  • 높은 공정 안전성: 온도 드리프트가 낮고 전자기파 적합성이 매우 우수함
  • 인더스트리 4.0에 적합: 포맷 변경, 상태 모니터링 및 예방적 유지보수

제품 선택