UHF 휴대용 장비 BIS U-890

뛰어난 기능성 및 탁월한 성능
뛰어난 기능성 및 탁월한 성능

UHF 앱에서의 모바일 식별 기능에 적용하기에 이상적임

UHF 휴대용 판독기 BIS U-890 모델은 최근의 데이터 수집 동향에 이상적인 장치입니다. RFID 근거리 영역은 물론 장거리 영역에도 적합한 사용성을 제공합니다. 본 판독기에는 고성능 ARM 프로세서가 장착되어 있습니다. Microsoft Windows Embedded Compact 7과 연계해서 사용하면 UHF 태그를 신속하고 신뢰성 높은 수준으로 판독하기에 적합합니다.

내장된 UHF 모듈에서는 1 W 아웃풋 출력이 제공되고, 어댑티브 Cross Dipole 안테나가 지원되면서 사용자는 극도로 짧은 시간 내에 UHF 태그를 대량으로 인식할 수 있게 됩니다.

제품 프로필 (PDF 파일)

RFID 소프트웨어는 출고 시 탑재된 상태로 제공되며 탁월한 성능을 지원하고, 다양한 용도로 적용할 수 있습니다. 이는 다루기 쉽고, 다양한 기능이 내장되어 있어서 어떠한 감지 조건에서도 무리 없이 사용할 수 있습니다.

글로벌 마켓에 적용되는 사항: UHF 휴대용 BIS U-890 모델은 유럽, 미국, 캐나다 및 중국에서 인증되었습니다.

주요 특성

  • 1 GHz ARM 프로세서 적용으로 빠른 데이터 수집 및 처리
  • 높은 판독 가능 거리 > 4 m
  • 고성능 멀티 태깅 > 200 Tags/sec
  • 어댑티브 UHF 안테나 적용으로 최상의 태그 감지 기능 제공
  • 다용도로 사용 가능한 RFID 소프트웨어 탑재

제품 선택