제품 범위
액세서리
간편한 조립 및 설치, 정확한 위치 선정과 높은 기계 활용도 - 발루프의 다양한 고품질 액세서리는 기계와 시스템에 최적화된 센서 통합이 이루어지도록 지원합니다. 광범위한 제품 라인을 통해 용도에 맞는 최적의 장비를 제공하고 있습니다.
발루프의 고정 기술을 통해 간편하고 합리적인 비용으로 센서의 정밀한 장착 작업이 가능해집니다.
발루프의 솔루션으로 열악한 환경에서도 센서를 보호할 수 있습니다.
기업의 광학 애플리케이션을 위한 완벽한 액세서리 시스템입니다.
발루프는 다양한 사용 용도에 적합한 조명을 제공합니다.
아날로그 신호를 IO-Link 신호로 변환하는 동시에 비용도 절약하십시오.