Technique de fixation
Technique de fixation

다양하고 유연한 고정 기술

발루프의 조립 시스템 및 브래킷으로 해당 작업에 맞는 센서와 장치를 쉽게 고정할 수 있습니다.

쉽게 설치하고 조정할 수 있으며, 열악한 조건에서도 고정 작업과 함께 정확한 위치 선정이 가능합니다. 고품질 소재의 사용과 정확한 작업 방식이 발루프 고정 솔루션의 가장 큰 특징입니다.

주요 장점

  • 유연함 및 다양성
  • 범용으로 호환 가능
  • 뛰어난 가성비

제품 라인업

  • 근접 센서는 양 스토퍼로 장착

    안전한 보호, 위치 선정 및 고정이 모두 가능한 통합 클램프 홀더

    근접 센서는 양 스토퍼로 장착되므로, 안전한 보호가 확보되고, 정확한 위치로 선정되며, 하나로 고정될 수 있습니다. 간편한 설치와 견고한 구조가 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다. M5에서 M30까지 다양한 크기로 제공되며, 소재 또한 강철 및 스테인리스 스틸과 같이 다양하게 제공됩니다.

    주요 특성

    • 경제적이면서 정확함
    • 간편한 설치가 가능한 동시에 안정적임
    • 신속하고 간편한 센서 교체 - 재조정 작업이 필요 없는 고정 스토퍼 장착
    • 차폐형 및 비차폐형 사양
    • 툴이 없는 버전
    근접 센서는 양 스토퍼로 장착됨
  • 범용 홀더

    만능형 정밀 범용 홀더

    발루프의 범용 홀더는 BMS 조립 시스템과 결합할 수 있습니다. 실린더형(M8 - M36)과 정육면체 디자인 중에서 스테인리스 스틸, 아연 도금 강철, 양극산화 처리된 알루미늄 또는 내마모성 및 내유성 플라스틱과 같은 다양한 소재와 구성 중에서 선택할 수 있습니다.

    이 고품질 범용 홀더는 발루프 센서에 맞춰 고안되고 검증되었습니다. 높은 정밀성과 긴 수명이 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 빠르고 쉬운 사용
    • 유연하게 다양한 사용이 가능
    • 뛰어난 가성비
    범용 홀더
  • 유연한 설치 시스템

    개별적인 구성이 가능한 조립 시스템

    발루프의 유연한 설치 시스템은 견고하고, 다목적으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 기본 브래킷, 조립 막대, 크로스 타이와 경첩 부품으로 구성되어 있습니다. 용도에 맞는 솔루션을 찾기 위해 부착하고자 하는 대상물에 따라 다양한 센서 및 반사판 브래킷을 선택하십시오.

    다양한 버전의 유연한 설치 시스템을 보유하고 있습니다. 양극산화 처리된 알루미늄, 크롬 도금 아연, 스테인리스 스틸 또는 고품질 플라스틱 소재로 되어 있습니다.

    주요 특성

    • 긴 수명과 합리적인 비용
    • 간편한 조립
    • 개별적인 구성 및 조립 가능
    • 케이스 세트로 제공
    • 베이스 플레이트와 모든 표준 프로파일에 조립 가능
    유연한 설치 시스템
  • 너트

    센서의 정확한 설치 및 고정

    니켈 도금된 황동, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱 소재의 견고한 발루프의 너트는 센서용 표준 마운트로 오랫동안 그 성능을 인정받아 왔습니다. 이는 모든 실린더형 디자인에 적합하며, 최적의 가격과 품질을 제공하여 센서가 시스템에 간편하고, 정확하게 그리고 안전하게 통합되도록 합니다.

    주요 특성

    • 경제적인 고품질의 표준 고정 방법
    • M05, M08, M12, M18 및 M30 크기의 실린더형 센서에 적합
    • 스테인레스 스틸, 금속 또는 플라스틱 소재
    • 교환 부품으로 사용 가능
    너트
  • 비전 센서, 스마트 카메라 및 조명용 브래킷

    완벽한 위치 설정 - 간편한 설치

    고품질 브래킷 및 고정 시스템은 발루프 비전 센서, 스마트 카메라 및 조명장치를 위한 최고의 조합입니다. 이는 발루프 만의 머신 비전 장치를 위해 특화되어 개발 및 검증된 것으로서 사용자의 용도에 맞는 가장 이상적인 위치에 설치할 수 있습니다.

    센서 마운트는 BMS 설치 시스템과 조합해서 사용 가능합니다. 높은 정밀성과 긴 수명이 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 발루프의 비전 센서, 스마트 카메라, 산업용 카메라 및 조명장치에 특화되어 개발 및 검증을 마침
    • 유연한 설치 시스템인 BMS와 조합 가능
    • 정밀성, 안정성 및 긴 수명
    • 머신 비전 애플리케이션에서 이상적인 위치에 설치 가능
    비전 센서, 스마트 카메라 및 조명용 브래킷
  • RFID 시스템 브래킷

    발루프 RFID에 최적화됨

    RFID 시스템을 이상적인 위치에 설치함과 동시에 안전하게 고정해야합니까? 발루프 전용 브래킷이 완벽한 해답이 됩니다.

    뛰어난 내구성을 갖춘 설계 구조는 발루프 RFID 시스템 및 구성장치에 맞추어 고안되고 검증되었습니다. 높은 정밀성과 긴 수명이 이 제품의 특징입니다.

    이 고품질 브래킷은 간편한 설치가 가능합니다. 다양한 모델 사양이 제공되므로 사용자의 시스템에 가장 알맞는 제품으로 통합할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 설치 및 내구성이 뛰어난 설계 구조
    • 다양한 모델 사양
    • 정밀성, 긴 수명 및 뛰어난 내구성
    • 발루프 RFID 시스템 및 구성장치에 특화되어 고안 및 검증됨
    RFID 시스템 브래킷
  • 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 브래킷

    BMS 설치 시스템과 조합 가능

    발루프의 스마트 라이트 표시등, 스마트 라이트 인디케이터 및 디스플레이 전용으로 제공되는 브래킷은 필요한 위치에 정확한 설치가 가능하며, 동시에 어떤 위치에서나 안전하게 고정될 수 있습니다. 설치를 빠르게 쉽게 진행할 수 있습니다.

    아울러 내구성이 뛰어난 설계 구조 또한 장점입니다. 이 고품질 브래킷은 발루프 제품을 위한 전용으로 고안되고 검증되었습니다. 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 브래킷은 BMS 설치 시스템과 결합해서 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 어떤 위치에나 설치 가능하며, 동시에 간편하게 고정될 수 있음
    • 간편한 설치 및 내구성이 뛰어난 설계 구조
    • 유연한 설치 시스템인 BMS와 조합 가능
    • 머신 및 어셈블리 라인에 통합 가능
    • 발루프 제품에 최적화될 수 있도록 고안된 컴팩트한 고품질 브래킷
    휴먼 머신 인터페이스(HMI) 브래킷
  • 세이프티 센서 및 장치를 위한 브래킷

    안전한 고정으로 머신 안전이 강화됨

    세이프티 센서 및 장치를 위한 본 고정요소를 사용하면 위치 설정 및 고정이 한꺼번에 해결됩니다. 간편한 설치가 장점이며, 어떤 위치에서나 완벽하게 적용됩니다. 이로써 다양한 작업을 완벽하게 해결할 수 있습니다.

    발루프 전용 세이프티 브래킷은 발루프 센서에 맞추어 고안되고 검증되었습니다. 아울러 뛰어난 내구성과 긴 수명이 특징입니다.

    주요 특성

    • 어떤 위치에나 정확한 설치가 가능하며, 동시에 안전하게 고정될 수 있음
    • 간편한 설치 및 내구성이 뛰어난 설계 구조
    • 발루프 솔루션을 위해 특화되어 개발 및 검증됨
    • 정밀성 및 긴 수명
    세이프티 브래킷