비전 시스템을 위한 조명
비전 시스템을 위한 조명

다양한 적용 분야를 위한 최적의 조명

발루프는 다양한 설치 공간과 작업에 적합한 견고한 조명을 선택할 수 있도록 폭넓은 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 예를 들어 이미지 처리와 기계를 조명하는데 적합한 최적의 조명을 제공하고 있습니다.

에너지도 절약되고 긴 수명을 자랑하는 LED 기술의 또 다른 특징으로는 균일한 광학적 특성이 있습니다. 발루프의 조명은 안구 보호 규정 IEC 62471도 충족하기 때문에, 자유롭게 적색광선, 백색광, 적외선 및 레이저 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 장점

  • 최고의 품질(광범위한 EMV 테스트, 높은 보호등급)
  • 쉽고 빠른 설치
  • 간편한 설비 작동

제품 라인업

  • 다크 필드 조명

    표면 검사를 위한 강력하고 균일한 조명

    발루프의 다크 필드 조명은 표면의 흠집, 파인 곳이나 불순물을 검사하는데 사용됩니다. 적색광으로 균일하게 재질 및 표면과 무관하게 90 mm 직경의 조명 필드를 조명할 수 있습니다. 또한 설치 방법도 매우 간편합니다.

    주요 특성

    • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
    • 고품질 하우징, IP54
    • 정확성과 높은 성능
    • 최고 품질의 재료
    다크 필드 조명
  • 배경 조명

    윤곽 검사를 위한 균일하고 밝은 조명

    발루프의 배경 조명을 사용하면, 재질이나 표면과 상관 없이 치수와 형태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 서로 다른 조명 필드 직경(25 × 25 mm - 300 × 200 mm)을 갖춘 다양한 크기와 적색광 및 적외선 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 주의 사항: 발루프의 배경 조명은 확산 표면 조명으로도 사용될 수 있습니다.

    주요 특성

    • 매우 납작한 디자인
    • 간편하고 쉬운 설치
    • 다양한 형태의 밝은 조명
    • 고품질 하우징, IP54 또는 IP69K
    • 최고 품질의 재료
    • 스테인리스 스틸 버전도 제공
    배경 조명
  • 링 조명

    적색광, 백색광 및 적외선 링 조명

    링 조명의 조명 필드 크기는 직경 100/60 mm입니다. 적색광, 백색광 및 적외선 버전 중에서 선택하여 강력한 LED의 표면 조명으로 균일하게 조명할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 장착 및 설치
    • 고품질 하우징, IP65
    • 큰 검사 거리에서도 활용 가능
    • 반사되는 표면에 사용하는 경우에도 산광막이 장착되어 있어서 작업에 방해가 되는 반사 현상을 방지할 수 있음
    링 조명
  • 선형 조명

    균일하고, 알맞게 조정된 직사광선

    측면 조명으로 장착되는 발루프의 선형 조명은 여러 가지 특징을 확인하기 위해 그림자를 만듭니다. 또한 눈부심이 없는 일관된 조명이 만들어집니다.

    10 × 95 mm - 10 × 195 mm까지의 조명 필드 직경을 갖춘 다양한 크기의 선형 조명이 제공됩니다. 적색광, 백색광 및 적외선 버전 중에서 선택하여 직사광선으로 이미지 필드를 더 밝게 비출 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
    • 거의 무테 형태로 적재 및 나열 가능
    • 고품질 하우징, IP54
    • 고정 브래킷을 통해 정사각형 또는 직사각형 프레임 조합 가능
    선형 조명
  • 동축 조명

    적색광을 이용하여 반사되는 표면에 균일하게 조명

    발루프의 적색광을 이용한 동축 조명은 특히 고도로 반사되는 표면을 조명하는데 적합합니다. 50 x 50 mm - 100 x 100 mm까지의 조명 필드를 갖춘 서로 다른 두 가지 크기 중에서 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 유지 보수가 필요하지 않으며, 산업용으로 적합
    • 간편한 설치 및 통합
    • 고품질 하우징, IP54
    • 인쇄된 표면 또는 오염된 표면과 바늘 구멍이 있는 표면 검사에 사용
    • 최고 품질의 재료
    동축 조명
  • 스팟 조명

    스팟을 통한 정확한 조명

    정밀한 조명을 원한다면, 발루프의 스팟 조명을 선택하십시오. 다양한 크기(M12, M18, M30)와 적색광 또는 적외선 버전의 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다. 설치가 간편하고 큰 검사 거리에서도 사용 가능합니다.

    주요 특성

    • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
    • 고품질 하우징, IP67
    • 최고 품질의 재료
    스팟 조명
  • 라인형 레이저

    모듈 변형이 가능한 라인형 레이저

    발루프의 고성능 라인형 레이저는 결함, 직경, 모서리, 균열, 등급 또는 장착 상태를 관리하는데 사용됩니다. 산업용 이미지 처리나 워크피스 또는 액세서리의 정렬 및 위치 선정에도 사용됩니다.

    발루프의 라인형 레이저는 직접 조준하고, 초점을 맞추며, 모델 변형이 가능합니다. 적색, 청색 및 녹색 조명 또는 선, 눈금, 매트릭스, 점에서 십자가 형태까지의 다양한 투영 유형이 제공되는 발루프의 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 견고하고 컴팩트한 디자인(M18, M12 디자인)
    • 고품질 하우징, IP67
    • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
    • 간편한 설치, 레이저 등급 1M 또는 2M(추가 보호 조치 필요 없음)
    • 고품질 재료 및 레이저 모듈
    • 2000 mm까지의 큰 검사 거리에서도 사용 가능
    • 확대/축소가 가능한 밝기
    라인형 레이저
  • 기계 조명

    긴 수명의 고성능 범용 라이트

    Balluff의 새로운 고품질 LED 기계 조명 BAE LX는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 기계 뿐 만 아니라 세척 장치, 작업대, 검사대, 반자동 작업대와 자동차 산업의 특수 용도로도 사용될 수 있습니다. IP67 또는 IP69K 보호등급을 준수하는 컴팩트하고 견고한 디자인으로 높은 성능과 긴 수명을 자랑합니다. 특수한 고정 요소와 M12의 4핀 플러그 커넥터로 더 신속하게 장비에 통합할 수 있습니다. 새로운 LED 기계 조명 BAE LX는 플라스틱 또는 붕규산 유리 소재로 제공되며, 길이는 250 mm - 1200 mm까지 11개 옵션으로 만나보실 수 있습니다. 20 mm 직경의 플라스틱(PMMA) 및 45 mm 직경의 붕규산 유리 버전으로 제공됩니다. 간단한 설치, 최상의 에너지 효율과 뛰어난 가성비가 Balluff 제품의 특징이라고 할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 충격이나 진동에 강하며 높은 내열성 및 내진성 보유
    • 보호등급 IP67/IP69K으로 열악한 작업 환경 적합
    • 간편한 설치 및 합리적인 비용의 표준 M12 플러그 커넥터
    • 균일하면서 면적이 넓고 확산형 버전에서도 눈부심이 없는 조명
    • 낮은 에너지 소비로 고효율 LED 기술의 비용 절감
    • 직경 20 mm 또는 45 mm 크기의 저중량의 공간 절약형 컴팩트 디자인
    • 230 V AC 대신 24 V DC: 접지 필요 없음, 작업 안전성 향상
    • 간편한 조립

    머신 라이트, LED, IP69K
    발루프의 머신 라이트

    머신 라이트 사용 예시