기계 보호
기계 보호

센서 및 장치의 기계 보호

견고함과 높은 신뢰성: 발루프의 보호 캡, 보호 하우징, 보호 커버, 보호 튜브와 손상 방지 장치로 센서나 장치의 기계적인 손상을 방지할 수 있습니다.

여러 버전으로 까다로운 작업도 쉽게 해결하십시오.

주요 장점

  • 높은 품질과 긴 수명
  • 간편한 조립
  • 호환 가능

제품 라인업

  • Plunger Probe 솔루션

    높은 작업 유연성을 위한 견고한 구성장치

    발루프의 Plunger Probe 솔루션은 고정 스토퍼를 갖추고 있으며, 열악한 작업 환경도 견뎌낼 수 있습니다. 용접 장치, 펀치 기계와 워크피스 배출 장치를 관리하는 작업에 적합합니다. 전체 세트는 센서, 하우징 및 스프링으로 구성됩니다. 둥글거나, 평평하거나, 끌 형태 또는 M6 나사선 형태와 같은 다양한 플런저 유형과 함께 세 가지 유형의 스프링 장력(낮음, 중간, 높음) 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 두 부분으로 구성된 하우징으로 유지 보수도 간편하게 이루어질 수 있습니다.

    주요 특성

    • 오염된 환경에서도 안전한 상태로 오랫동안 사용 가능
    • 세척 및 수리를 위한 간편한 센서 교체
    • 정확한 스위치 포인트
    • 다양한 크기와 형태로 개별적 용도에 맞게 사용 가능
    • 나사산 버전용 액세서리 제공: 평평한 장착 부품, M4, M6, M8, M10
    Plunger Probe 솔루션
  • 손상 방지

    예기치 못한 제품 고장을 방지하는 세이프티

    발루프의 컴팩트하고 견고한 보호 커버는 변경 또는 손상을 방지합니다. 발루프의 제품과 솔루션에 맞춰 고안된 이 제품은 M8/M12 플러그 커넥터, 필드 버스 모듈과 비전 센서에 쉽게 설치 및 고정되도록 합니다. 이를 위해 다양한 버전으로 제공됩니다. 고품질의 플라스틱 및 알루미늄 소재로 제작되므로 손상 방지에 탁월합니다.

    주요 특성

    • 표준 산업용 솔루션으로 변경 및 손상 방지
    • 쉽고 경제적인 방법으로 모든 시스템에 통합 가능
    • 고품질의 재료로 맞춤형 제작
    손상 방지
  • 보호 하우징

    24시간 항상 보호

    극한 작업 환경에서 발루프의 센서 및 장치를 사용할 경우에는 고온, 화학 물질과 기계적인 영향에도 견고하고, 심지어 용접 작업에도 사용할 수 있는 보호 하우징이 반드시 필요합니다. 발루프의 보호 하우징은 고품질 재질로 강한 저항력을 갖춘 표면과 광학적 특성을 보유한 보호 유리로 제작되었습니다. 설치 방법도 매우 간편합니다. 교체 부품이 없는 경우, 부족한 부품을 즉시 배송해 드립니다.

    주요 특성

    • 고품질 재료, 강한 저항력을 갖춘 표면과 기하학적 특성을 기반으로 견고함 보장
    • 경제적이며 안정적으로 모든 시스템에 통합 가능
    • 고온, 화학 물질과 기계적 영향에도 견고함
    보호 하우징
    보호 하우징

  • 보호 캡 및 포트 커버

    고온 및 화학 물질에 대한 강한 내구성

    간편하게 설치할 수 있는 발루프의 보호 캡 및 포트 커버는 극한 작업 환경에서도 안전합니다. 다양한 발루프 제품 그리고 특히 M8에서 M30 센서용까지 다양하게 제공됩니다. 금속 및 플라스틱 소재와 PTFE 코팅이 된 사양으로 제공되며, 고온과 화학 물질에 대한 강한 저항력도 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다. 일부 제품은 심지어 용접 작업과 식품 산업에서도 사용 가능합니다.

    주요 특성

    • 견고한 재질 및 구성, 보호 등급 IP69K까지
    • 경제적이며 컴팩트하게 모든 시스템에 통합 가능
    • 금속 및 플라스틱 소재, PTFE 코팅
    보호 캡 및 포트 커버
  • 케이블용 보호 튜브

    맞춤형 케이블 보호 튜브

    실리콘 소재의 유연하고 견고한 발루프의 케이블 보호 튜브는 특히 용접 시 케이블을 보호합니다. 화학 물질에 대한 강한 내구성을 갖췄으며, 최대 250 °C까지의 온도에서도 견딜만큼 내온성도 강합니다. 보호 튜브, 보호막 및 보호 테이프와 같은 다양한 버전 또는 7 - 50 mm까지의 다양한 직경을 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 긴 수명과 합리적인 비용
    • 간편한 설치
    • 다양한 직경
    • 맞춤형으로 재단 가능
    케이블용 보호 튜브