반사판, 화이버 및 광학
반사판, 화이버 및 광학

광학 분야를 위한 고품질 액세서리 시스템

발루프의 광학 분야용 액세서리에는 원형 및 사각형 반사판과 반사 필름이 포함되어 있습니다. 뿐만 아니라 플라스틱 섬유 및 유리 섬유와 함께 조리개, 렌즈, 필터와 굴절 미러도 있습니다.

이 광학 액세서리 시스템은 발루프의 센서 제품에 사용할 수 있도록 인증된 상태입니다. 다양한 버전으로 제공되고 있으며, 까다로운 작업에도 적합합니다.

주요 장점

  • 높은 품질과 유연성
  • 간편한 조립
  • 호환 가능

제품 라인업

  • 반사판 및 반사 필름

    정밀하고 견고한 반사판

    모든 환경에 적합한 반사판을 만나보십시오. 발루프의 원형 및 사각형 반사판과 반사 필름은 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 적색광, 백색광, 적외선 및 레이저 사용에 적합합니다.

    발루프의 반사판 및 반사 필름은 발루프 포토 센서와 함께 사용될 경우, 최고의 성능을 발휘하게 됩니다. 맞춤 사용을 위해 다양한 크기와 장착 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 정밀하고 견고함
    • 부착 또는 스크류 방식을 통한 간편한 장착
    • 다양한 디자인
    • 고품질 재료
    • 균일한 광학적 특성
    반사판 및 반사 필름
  • 광학 요소: 실드, 필터, 렌즈, 편향 미러

    발루프 센서 및 섬유를 위한 견고한 광학 장치

    발루프의 조리개, 렌즈 및 편향 미러는 다양한 광학적 용도와 초음파센서에 적합하도록 설계되었습니다. 이 컴팩트하고 견고한 광학 장치는 쉽게 설치할 수 있습니다.

    다양한 크기와 플라스틱, 알루미늄과 스테인리스 스틸 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 발루프의 센서 및 섬유를 위해 설계 및 검증
    • 초점이 다른 다양한 길이와 직경
    • 정밀도 및 균일한 광학적 특성
    • 고품질 소재 및 정밀 가공
  • 플라스틱 섬유

    광학 분야를 위한 플라스틱 섬유 광도체

    발루프의 컴팩트하고, 유연성이 뛰어나며, 견고한 플라스틱 섬유 솔루션은 뛰어난 정확도와 빠른 속도가 특징입니다. 버튼식 및 단방향 버전으로 제공됩니다. 다양한 형태의 끝 부분과(M2, M3, M4, M5, M6, 5 × 4 mm - 23 × 55 mm까지의 정사각형 버전 등) 직선 또는 각진 빛 출력 형태 및 구부릴 수 있는 광학 헤드 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

    플라스틱 섬유는 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 또한 설치가 간편하기 때문에 까다로운 환경에서도 유용하게 활용될 수 있습니다.

    주요 특성

    • 발루프의 광도체 기기 BFB 6K, 18KF, 73K 및 75K용으로 설계 및 검증됨
    • 다양한 길이 및 직경
    • 내마모성 및 내유성
    • 높은 작업수행 잔여량
    • 정밀 가공 및 균일한 광학적 특성
    • 동축 광섬유 배열 옵션
    • 맞춤형 플라스틱 광섬유 사용 가능
    플라스틱 섬유
  • 유리 섬유

    광학 분야를 위한 유리 섬유 광도체

    발루프의 컴팩트하고, 유연하면서 견고한 유리 섬유 솔루션은 뛰어난 정확도와 빠른 속도가 특징입니다. 버튼이나 단방향 버전으로 제공됩니다. 직경 2 - 8 mm인 다양한 형태의 끝 부분과 직선 또는 각진 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

    유리 섬유는 최대 250 °C에 이르는 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 또한 설치가 간편하기 때문에 까다로운 환경에서도 유용하게 활용될 수 있습니다.

    주요 특성

    • Balluff BFB M18M-… 및 BOS 30M-… 용으로 설계 및 검증됨
    • 폴리우레탄, 피형 강판 하우징 및 실리콘과 같은 다양한 피복재 재료 사용
    • 다양한 길이 및 직경
    • 내마모성 및 내유성
    • 높은 작업수행 잔여량
    • 고품질 소재 및 정밀 가공
    • 균일한 광학적 특성
    유리 섬유