아답터
아답터

설치 기술의 문제 해결사

발루프의 다양한 아답터 제품은 여러 플러그 커넥터 설계를 빠르고 안정적으로 연결할 수 있도록 도와줍니다.

다양한 모델을 경험할 수 있고, 모두 견고하게 설계되어 산업용으로 사용할 수 있으며, 최고의 유연성을 제공합니다.

주요 특성

  • 견고한 산업용 장치
  • 정확하고 신속한 연결
  • 높은 유연성

M8, M12 및 밸브 커넥터 아답터

발루프의 M8 및 M12 아답터와 밸브 커넥터 아답터는 충격과 진동에 강하고 보호등급 IP67을 준수합니다.

  • 충격이나 진동에 강함
  • 고품질 재료
  • IP67

Profibus 아답터

Profibus 아답터는 쉽고 안전한 Profibus 연결을 위해 사용할 수 있습니다.

  • 완전 도장된 아연 다이캐스팅 하우징
  • 버스 종단 활성화를 위한 스위치 레버 원격 조정
  • 두 번째 D-sub를 사용한 프로그래밍/진단 옵션
  • 다양한 하우징 형태
  • 플러그 앤 플레이(Plug and Play) 또는 맞춤형 버전