Rohkabel
Rohkabel

검증된 품질과 산업 분야에 최적화

발루프는 직접 재단할 수 있는 검증된 품질의 벌크 케이블을 제공합니다. 벌크 케이블은 다양한 재료와 단면으로 제공됩니다.

발루프는 견고한 산업용 등급의 솔루션을 제공하고, 고객은 사용 용도에 맞는 적합한 케이블을 찾을 수 있습니다. 발루프의 모든 케이블은 높은 유연성을 갖는 동시에 길이의 자유로운 조정이 가능합니다.

주요 장점

  • 직접 재단할 수 있는 발루프 케이블의 검증된 품질
  • 다양한 재료 및 횡단면 제공
  • 견고한 산업용
  • 케이블 길이 자유롭게 조절

제품 라인업

  • 개별 요건에 따른 벌크 케이블

    고온에서의 높은 내구성

    견고한 벌크 케이블의 광범위한 제품 범위를 통해 발루프는 고객의 개별 요구 사항을 충족시킵니다. 발루프의 벌크 케이블은 단시간 동안 최대 800 °C까지의 고온 상태에서도 사용할 수 있기 때문에 특히 용접 작업에 적합합니다. 심지어 스파크나 금속 파편도 문제 없습니다. 발루프의 강한 내구성으로 벌크 케이블은 장시간 사용이 가능하며, 기계적 마모 및 충격에도 견딜 수 있습니다.

    주요 특성

    • 광범위한 포트폴리오
    • 용접 작업에 최적화
    • 고온에 강한 내구성(단시간 800 °C까지 사용 가능)
    • 기계적 영향, 스파크 및 금속 파편, 기계적 마모 및 충격으로부터 보호
    개별 요건에 따른 벌크 케이블
  • 정션 블록용 벌크 케이블

    M12 스플리터에 적합하게 설정됨

    발루프는 다양한 종류의 PUR 정션 블록용 벌크 케이블 제품군을 제공합니다. 이는 하이브리드 케이블로서 M12 패시브 디스트리뷰터에 적합합니다.

    주요 특성

    • PUR 케이블
    • 다양한 케이블 심
    • M12 스플리터에 적합
    • 다양한 포트폴리오
    • 유연한 사용이 가능
    정션 블록용 벌크 케이블
  • 센서용 케이블

    정확한 연결을 위한 광범위한 포트폴리오

    발루프는 PUR 및 PVC 케이블과 같은 다양한 종류의 제품을 제공합니다. 특히 미국 시장에서는 TPE 케이블도 공급됩니다. 발루프의 모든 센서용 케이블은 3심, 4심 및 5심 그리고 우수한 품질의 재료로 제작됩니다.

    주요 특성

    • 3심, 4심 및 5심 케이블
    • PUR, PVC 및 TPE 케이블
    • 고품질 재료
    • 다양한 포트폴리오
    • 유연한 사용이 가능
    센서용 케이블